Relés de interruptor sellado NEMA

Los relés de interruptor sellado Boletín 700-R funcionan en ambientes extremadamente difíciles y sucios, y en zonas peligrosas. Los contactos herméticamente sellados con punta de tungsteno proporcionan conmutación de alta fiabilidad de circuitos de bajo voltaje. El 700-R tiene una vida útil muy prolongada debido a que no se usa un inducido móvil para cambiar el estado del contacto. 

Relés de interruptor sellado NEMA Boletín 700-R
  • Descripción general
  • Selección de productos
  • Especificaciones
  • Documentación
  • Recursos

Características

  • Clasificación continua de 5 A a un máximo de 300 VCA
  • Clasificación continua de 2.5 A con entre 300 VCA y 600 VCA
  • Clasificación continua de 5 A a 300 VCC
  • Clasificación de zona peligrosa Clase I División 2
  • Disponible con configuraciones de dos a ocho contactos
  • Contactos convertibles en el campo

Información adicional

Los relés y temporizadores Allen-Bradley son parte de la línea Componentes esenciales de Rockwell Automation. Obtenga más información sobre cómo estos bloques modulares industriales pueden agilizar su instalación, mejorar el tiempo productivo y reducir el mantenimiento, lo que en última instancia ayuda a disminuir sus costos.

Certificaciones

  • Marcado CE
  • cULus Listed - Archivo N.º E10314; guía N.º NOIV/NOIV7

Cumplimiento normativo

  • CSA C22.2, Nº 213
  • EN/IEC 60947-1, -5-1
  • ISA 12.12

Certificaciones de productos

Las certificaciones se aplican cuando se indica en los productos. Consulte las declaraciones de cumplimiento normativo, los certificados y otros detalles de homologación en nuestro sitio deHomologación de productos.

¿No encuentra lo que necesita?

Visite Literature Library donde puede buscar publicaciones técnicas y comerciales adicionales en más idiomas.

Certificaciones de productos

Las certificaciones se aplican cuando se indica en los productos. Consulte las declaraciones de cumplimiento normativo, los certificados y otros detalles de homologación en nuestro sitio deHomologación de productos.

Herramientas de configuración y selección

  • CrossWorks: convierta números de catálogo competitivos a productos Allen-Bradley® similares.
  • ProposalWorks: cree propuestas y presupuestos completos.

Otros recursos

  • Knowledgebase: visite nuestro recurso en línea para obtener información técnica, chat y foros de soporte, actualizaciones de software y notificaciones de seguridad de productos.