Relés de temporización industriales NEMA

Nuestros relés de temporización industriales están diseñados conforme a los estándares NEMA. Estos relés están disponibles en versiones de temporización de estado sólido y neumáticas.

Relés de temporización ajustables de estado sólido NEMA Boletín 700-PS

Ajustable de estado sólido 700-PS

Los relés de temporización de estado sólido Boletín 700-PS son temporizadores de estado sólido precisos que se pueden montar en relés Boletín 700-P, -PK, -R o -RM de cuatro polos y en relés Boletín 700-PH de dos polos. Al usar una placa adaptadora, también puede montarlos para uso autónomo.


Relés de temporización fijos de estado sólido Boletín 700-RTC

Fijo de estado sólido 700-RTC

Los relés de temporización de estado sólido Boletín 700-RTC son relés de temporización fijos diseñados para aplicaciones que requieren un tiempo de retardo específico en el que se deben evitar los cambios involuntarios en la temporización. Ofrecen la fiabilidad de un diseño de estado sólido fijo con el aislamiento de contactos comparable al de un relé electromecánico.