Relés industriales NEMA

Ofrecemos un amplio rango de relés industriales NEMA diseñados para aplicaciones para servicio más pesado, cargas grandes y una prolongada vida útil para satisfacer sus necesidades de la aplicación de control industrial.

Relés para aplicaciones severas NEMA Boletín 700-P

Relés para aplicaciones severas 700-P

Los relés para aplicaciones severas Boletín 700-P, 700-PH y 700-PK tienen cuatro tipos de cartuchos de contactos para cumplir con requisitos de conmutación específicos. Es posible combinar contactos de tiempo de retardo, enclavamiento, superpuestos y de lógica de bajo nivel en un relé para obtener una solución de aplicación personalizada.


Relés de control de seguridad para aplicaciones severas NEMA Boletín 700S

Relés de control de seguridad para aplicaciones severas 700S

Los relés de control de seguridad para aplicaciones severas Boletín 700S-P y 700S-PK están diseñados para cumplir con los estándares de seguridad mundiales. Estos relés tienen contactos vinculados mecánicamente y cubiertas a prueba de manipulación indebida.


Relés de interruptor sellado NEMA Boletín 700-R

Relés de interruptor sellado 700-R

Los relés de interruptor sellado Boletín 700-R funcionan en ambientes extremadamente difíciles y sucios, y en zonas peligrosas. Los contactos herméticamente sellados con punta de tungsteno proporcionan conmutación de alta fiabilidad de circuitos de bajo voltaje. El 700-R tiene una vida útil muy prolongada debido a que no se usa un inducido móvil para cambiar el estado del contacto. 


Relés industriales NEMA Boletín 700-N

Relés industriales 700-N

Los relés industriales Boletín 700-N son una solución de conmutación de bajo perfil y alta fiabilidad. Estos relés con retención eléctrica tienen capacidad de anulación manual con indicación de estado fácil de identificar en la barra roja altamente visible.