Relés para aplicaciones severas NEMA

Los relés para aplicaciones severas Boletín 700-P, 700-PH y 700-PK tienen cuatro tipos de cartuchos de contactos para cumplir con requisitos de conmutación específicos. Es posible combinar contactos de tiempo de retardo, enclavamiento, superpuestos y de lógica de bajo nivel en un relé para obtener una solución de aplicación personalizada.

Relés para aplicaciones severas NEMA Boletín 700-P
  • Descripción general
  • Selección de productos
  • Especificaciones
  • Documentación
  • Recursos

Características

  • Construcción resistente
  • Clasificaciones NEMA e IEC
  • 600 VCA/VCC máxima
  • Los accesorios incluyen: módulos activos de contactos, tiempo de retardo, enclavamiento, supresores de sobretensiones y base de montaje
  • Para máquina herramienta y otras aplicaciones severas
  • Puede aceptar terminales de lengüeta de anillo
  • Adaptador de riel DIN integral en relés de CA
  • Protección contra contacto accidental estándar
  • Estándar suministrado de fábrica con 120 VCA y 24 VCC - configurable por el usuario para ensamblaje en campo
  • Los relés ciegos están disponibles en todas las tensiones de bobina para configuración en campo personalizada

Comparación de productos

Relés para aplicaciones severas NEMA 700-P

  • Cartuchos de contacto estándar (10 A) con un diseño de doble interrupción y bifurcado
  • Hasta 12 polos, convertible a N.A. o N.C. (ocho N.C. máximo)

Relés para aplicaciones severas NEMA 700-PH

  • Cartuchos de contacto en tándem (35 A)
  • Hasta seis polos, convertible a N.A. o N.C. (cuatro N.C. máximo)

Relés para aplicaciones severas NEMA 700-PK

  • Cartuchos de contacto maestros (20 A)
  • Hasta 12 polos, convertible a N.A. o N.C. (ocho N.C. máximo)

Información adicional

Los relés y temporizadores Allen-Bradley son parte de la línea Componentes esenciales de Rockwell Automation. Obtenga más información sobre cómo estos bloques modulares industriales pueden agilizar su instalación, mejorar el tiempo productivo y reducir el mantenimiento, lo que en última instancia ayuda a disminuir sus costos.

Certificaciones

  • ABS
  • Marcado CE
  • cULus Listed - Archivo N.º E14840; guía N.º NKCR/NKCR7

Cumplimiento normativo

  • CSA C22.2 N.º 14
  • EN/IEC 60947-1, -5-1
  • UL 508

Certificaciones de productos

Las certificaciones se aplican cuando se indica en los productos. Consulte las declaraciones de cumplimiento normativo, los certificados y otros detalles de homologación en nuestro sitio deHomologación de productos.

¿No encuentra lo que necesita?

Visite Literature Library donde puede buscar publicaciones técnicas y comerciales adicionales en más idiomas.

Certificaciones de productos

Las certificaciones se aplican cuando se indica en los productos. Consulte las declaraciones de cumplimiento normativo, los certificados y otros detalles de homologación en nuestro sitio deHomologación de productos.

Herramientas de configuración y selección

  • CrossWorks: convierta números de catálogo competitivos a productos Allen-Bradley® similares.
  • ProposalWorks: cree propuestas y presupuestos completos.

Otros recursos

  • Especificaciones de suministro: visite nuestro recurso en línea para conocer las especificaciones de suministro de este producto.
  • Knowledgebase: visite nuestro recurso en línea para obtener información técnica, chat y foros de soporte, actualizaciones de software y notificaciones de seguridad de productos.