Relés industriales IEC

Ofrecemos un amplio rango de relés industriales IEC diseñados para aplicaciones para servicio más pesado, cargas grandes y una prolongada vida útil para satisfacer sus necesidades generales de control industrial. También hay relés de control IEC de seguridad disponibles

Relés de control IEC Boletín 700-CF

Relés de control 700-CF

Los relés de control IEC Boletín 700-CF proporcionan características que se requieren en aplicaciones industriales exigentes (contactos vinculados mecánicamente, opciones de temporización y vida útil prolongada de contactos) en un diseño IEC.


Relés de control IEC Boletín 700-K

Relés de control miniatura 700-K

Los relés de control IEC Boletín 700-K son relés industriales de tamaño compacto capaces de conmutar señales de baja energía.


Relés de control de seguridad IEC Boletín 700S-CF

Relés de control de seguridad 700S-CF

Los relés de control de seguridad Boletín 700S-CF proporcionan un rendimiento mecánico o de contacto de espejo. Estos son los necesarios en circuitos de retroalimentación para aplicaciones de seguridad. Los contactos bifurcados son ideales para circuitos de seguridad de retroalimentación de baja energía en los que se requiere una alta fiabilidad por parte de los contactos.