Relés de estado sólido tipo disco de hockey

Los relés de estado sólido tipo disco de hockey Boletín 700-SH pueden manipular una carga resistiva continua de hasta 40 A con disipador térmico en un paquete con forma de disco de hockey.

Relés de estado sólido tipo disco de hockey Boletín 700-SH
  • Descripción general
  • Selección de productos
  • Especificaciones
  • Documentación
  • Recursos

Características

  • Corriente de salida de carga continua máxima de 100 A con disipador térmico apropiado
  • Opciones de voltaje de carga máxima de 264 VCA, 530 VCA o 660 VCA
  • Opciones de voltaje de entrada de control de 3 a 32 VCC, 4 a 32 VCC, 80 a 130 VCA, 200 a 260 VCA y 20 a 280 VCA/22 a 48 VCC
  • Indicador de estado iluminado para el monitoreo del estado del encendido/apagado de la entrada/lógica
  • Cubierta protectora que ofrece seguridad adicional

Información adicional

Los relés y temporizadores Allen-Bradley son parte de la línea Componentes esenciales de Rockwell Automation. Obtenga más información sobre cómo estos bloques modulares industriales pueden agilizar su instalación, mejorar el tiempo productivo y reducir el mantenimiento, lo que en última instancia ayuda a disminuir sus costos.

Certificaciones

  • Certificación de CSA - Archivo N.º 240924
  • Reconocimiento cURus - Archivo N.º E14843; guía N.º NPNT2

Cumplimiento normativo

  • CSA C22.2 N.º 14
  • EN 61000-6-2, EN 61000-6-4
  • EN/IEC 60947-1, -4-2, -4-3
  • UL 508

Certificaciones de productos

Las certificaciones se aplican cuando se indica en los productos. Consulte las declaraciones de cumplimiento normativo, los certificados y otros detalles de homologación en nuestro sitio deHomologación de productos.

¿No encuentra lo que necesita?

Visite Literature Library donde puede buscar publicaciones técnicas y comerciales adicionales en más idiomas.

Certificaciones de productos

Las certificaciones se aplican cuando se indica en los productos. Consulte las declaraciones de cumplimiento normativo, los certificados y otros detalles de homologación en nuestro sitio deHomologación de productos.

Herramientas de configuración y selección

  • CrossWorks: convierta números de catálogo competitivos a productos Allen-Bradley® similares.
  • ProposalWorks: cree propuestas y presupuestos completos.

Otros recursos

  • Knowledgebase: visite nuestro recurso en línea para obtener información técnica, chat y foros de soporte, actualizaciones de software y notificaciones de seguridad de productos.