Relés de temporización para uso general

Nuestros temporizadores y contadores electrónicos para uso general ayudan a aumentar la flexibilidad y reducen los costos de mantenimiento y alimentación eléctrica.

Relés de temporización económicos Boletín 700-FE

Económico 700-FE

Los relés de temporización económicos Boletín 700-FE son muy angostos, ya que tienen un ancho de 17.5 mm. Ofrecen un rango de temporización de 0.05 segundos a 10.0 horas. La versión multifunción ayuda a reducir el inventario de piezas de repuesto y a estandarizar su diseño.


Relés de temporización de alto rendimiento Boletín 700-FS

De alto rendimiento 700-FS

Los relés de temporización de alto rendimiento para riel DIN Boletín 700-FS tienen un diseño de tamaño reducido de 22.5 mm y un rango de temporización de 0.05 segundos a 60.0 horas. La temporización multifunción ayuda a reducir el inventario y a estandarizar su diseño.


Relés de temporización de bloque de terminales Boletín 700-HLF

Estilo bloque de terminales 700-HLF

Los relés de temporización de bloque de terminales Boletín 700-HLF son módulos ensamblados en relé y socket para aplicaciones de alta densidad.


Relés de temporización miniatura Boletín 700-HNC

Miniatura 700-HNC

Los relés de temporización miniatura Boletín 700-HNC son algunos de los relés de temporización más pequeños disponibles. Solo requieren 1.02 pulg. (26 mm) en un riel DIN con un socket.


Relé de temporización ultra delgado Boletín 700-HNK

Ultra delgado 700-HNK

Los relés de temporización ultra delgados Boletín 700-HNK son algunos de los relés enchufables más pequeños del mercado. Solo requieren 5/8 de pulg. (15.6 mm) de espacio de riel DIN en un socket.


Relés de temporización de cuadrante Boletín 700-HR

Tipo cuadrante 700-HR

Los relés de temporización de cuadrante Boletín 700-HR son relés de temporización montados en socket enchufables. Son fáciles de colocar y se pueden montar en riel DIN o panel.


Relés de temporización de base tubular Boletín 700-HT

De base tubular 700-HT

Los relés de temporización de base tubular Boletín 700-HT, para aplicaciones de uso general, se montan en bases tubulares.


Relés de temporización de ciclo de repetición Boletín 700-HV

De ciclo de repetición 700-HV

Los relés de temporización de ciclo de repetición 700-HV proporcionan conmutación de encendido-apagado en ciclo cuando se aplica una señal. Los intervalos de encendido y apagado se pueden ajustar independientemente.


Relés de temporización digitales multifunción Boletín 700-HX

Digital multifunción 700-HX

Los relés de temporización digitales multifunción Boletín 700-HX usan una pantalla de indicadores de estado de transmisión negativa altamente visible que aumenta la legibilidad. Estos relés ofrecen dos modos adicionales para flexibilidad de la aplicación.