Relés para uso general

Los relés para uso general ofrecen un diseño confiable, reemplazos rápidos y soluciones de tamaño reducido en el panel para aplicaciones comunes de control de relés.

Relés de base tubular Boletín 700-HA

De base tubular 700-HA

Los relés de base tubular Boletín 700-HA son relés de uso general ideales para aplicaciones de fabricantes originales de equipo de transporte, pulpa y papel y máquinas herramienta.


Relés de base cuadrada Boletín 700-HB

De base cuadrada 700-HB

Los relés de base cuadrada Boletín 700-HB están diseñados para aplicaciones de la industria automotriz, climatización y elevadores. Hay dos tipos de sockets disponibles: la versión de terminal cerrado IEC y la versión de terminal abierto NEMA.


Relés tipo "cubo de hielo" miniatura Boletín 700-HC

Tipo "cubo de hielo" miniatura 700-HC

Los relés de base cuadrada miniatura Boletín 700-HC son relés enchufables de cuatro polos para sus aplicaciones de conmutación de baja energía.


Relés de base cuadrada para montaje en brida Boletín 700-HD

De base cuadrada para montaje en brida 700-HD

Los relés de base cuadrada para montaje en brida Boletín 700-HD ofrecen terminales de conexión rápida de cuchilla.


Relés de base cuadrada miniatura Boletín 700-HF

De base cuadrada miniatura 700-HF

Los relés de base cuadrada miniatura Boletín 700-HF son ideales para aplicaciones automotrices.


Relés de alimentación eléctrica Boletín 700-HG

Relé de alimentación eléctrica 700-HG

Los relés de alimentación eléctrica Boletín 700-HG son aptos para conmutar cargas de CC. Nuestros relés están disponibles con un escape magnético opcional para supresión del arco, lo que permite la conmutación incluso de circuitos de CC de corriente más alta.


Relés de alimentación eléctrica para montaje en brida Boletín 700-HHF

De alimentación eléctrica para montaje en brida 700-HHF

Los relés de alimentación eléctrica montados en brida Boletín 700-HHF son relés pequeños de uso general que conmutan grandes cargas.


Relés de bloqueo de imán Boletín 700-HJ

De enclavamiento de imán 700-HJ

Los relés de bloqueo de imán Boletín 700-HJ controlan cargas de iluminación o aplicaciones para servicio continuo con el objetivo de ahorrar energía.


Relés de línea delgada Boletín 700-HK

De línea delgada 700-HK

Los relés de uso general de línea delgada Boletín 700-HK son ideales para distintas aplicaciones de interposición y aislamiento de alta densidad.


Bloque de terminales-relé Boletín 700-HL

Estilo bloque de terminales 700-HL

Los bloque de terminales-relé Boletín 700-HL funcionan en distintas aplicaciones de interposición y aislamiento de alta densidad. La interface por polo delgada (6.2 mm de ancho) y las conexiones rápidas ayudan a reducir los costos de la instalación. El diseño de circuito de supresión de corriente de fuga opcional resuelve las preocupaciones sobre la activación inoportuna de bobinas o la no desconexión de contactos para salidas de controladores TRIAC. La opción de base de terminales de abrazadera de resorte es ideal para aplicaciones que están expuestas a vibración.


Relés estilo pin PCB Boletín 700-HP

Estilo pin PCB 700-HP

Los relés Boletín 700-HP son relés de uso general con terminales de tarjeta de circuitos impresos (PCB) estilo PIN enchufables.


Relés de control de seguridad estilo pines PCB Boletín 700-HPS

Seguridad estilo pines 700-HPS PCB

Los relés de control de seguridad estilo pines PCB Boletín 700-HPS cuentan con contactos vinculados mecánicamente que se requieren para circuitos de seguridad conforme a EN 50205 (tipo B).


Relés alternantes Boletín 700-HTA

Alternante 700-HTA

Los relés alternantes Boletín 700-HTA actúan como relés de interposición entre el controlador y los dispositivos de campo. La característica alternante permite seleccionar la carga primaria o secundaria o la alternancia entre las dos. Puede usar estos relés en aplicaciones con bombas, compresores, aire acondicionado y unidades de refrigeración.