Relés de temporización económicos

Los relés de temporización económicos Boletín 700-FE son muy angostos, ya que tienen un ancho de 17.5 mm. Ofrecen un rango de temporización de 0.05 segundos a 10.0 horas. La versión multifunción ayuda a reducir el inventario de piezas de repuesto y a estandarizar su diseño.

Relés de temporización económicos Boletín 700-FE
  • Descripción general
  • Selección de productos
  • Especificaciones
  • Documentación
  • Recursos

Características

  • Proporciona montaje en riel DIN sin el costo del socket
  • Ofrece opciones de 17.5 mm de ancho, multifunción o función única
  • Incluye opciones de salida de un contacto normalmente abierto o 1 NANC de 5 A
  • Ofrece rango de temporización de 0.05 s a 10.0 h
  • Proporciona protección contra sobretensiones de bobina

Información adicional

Los relés y temporizadores Allen-Bradley son parte de la línea Componentes esenciales de Rockwell Automation. Obtenga más información sobre cómo estos bloques modulares industriales pueden agilizar su instalación, mejorar el tiempo productivo y reducir el mantenimiento, lo que en última instancia ayuda a disminuir sus costos.

Certificaciones

  • Marcado CE
  • cULus Listed - Archivo N.º E14840; guía N.º NKCR/NKCR7

Cumplimiento normativo

  • CSA 22.2 N.º 14
  • EN/IEC 60947-1
  • EN/IEC 60947-5-1
  • UL 508

Certificaciones de productos

Las certificaciones se aplican cuando se indica en los productos. Consulte las declaraciones de cumplimiento normativo, los certificados y otros detalles de homologación en nuestro sitio deHomologación de productos.

¿No encuentra lo que necesita?

Visite Literature Library donde puede buscar publicaciones técnicas y comerciales adicionales en más idiomas.

Certificaciones de productos

Las certificaciones se aplican cuando se indica en los productos. Consulte las declaraciones de cumplimiento normativo, los certificados y otros detalles de homologación en nuestro sitio deHomologación de productos.

Herramientas de configuración y selección

  • CrossWorks: convierta números de catálogo competitivos a productos Allen-Bradley® similares.
  • ProposalWorks: cree propuestas y presupuestos completos.

Otros recursos

  • Knowledgebase: visite nuestro recurso en línea para obtener información técnica, chat y foros de soporte, actualizaciones de software y notificaciones de seguridad de productos.