Relés de control de seguridad IEC

Los relés de control de seguridad Boletín 700S-CF proporcionan un rendimiento mecánico o de contacto de espejo. Estos son los necesarios en circuitos de retroalimentación para aplicaciones de seguridad. Los contactos bifurcados son ideales para circuitos de seguridad de retroalimentación de baja energía en los que se requiere una alta fiabilidad por parte de los contactos.

Relés de control de seguridad IEC Boletín 700S-CF
  • Descripción general
  • Selección de productos
  • Especificaciones
  • Documentación
  • Recursos

Características

  • Contactos vinculados mecánicamente de acuerdo con IEC 60947-5-1
  • Certificación de otros fabricantes SUVA
  • Cubierta roja y símbolo de contacto vinculado mecánicamente en la cara frontal
  • Versión bifurcada con recubrimiento de oro para aplicaciones de conmutación de bajo nivel
  • Bloque de contactos auxiliares de montaje frontal fijo permanente

Información adicional

Certificaciones

  • Certificación CCC
  • Marcado CE
  • cULus Listed - Archivo N.º E14840; guía N.º NKCR/NKCR7

Cumplimiento normativo

  • CSA C22.2 N.º 14
  • EN/IEC 60947-1, -5-1
  • Cumple con las restricciones de materiales de la Directiva europea 2002/95/EC - EU-RoHS
  • UL 508

Certificaciones de productos

Las certificaciones se aplican cuando se indica en los productos. Consulte las declaraciones de cumplimiento normativo, los certificados y otros detalles de homologación en nuestro sitio deHomologación de productos.

¿No encuentra lo que necesita?

Visite Literature Library donde puede buscar publicaciones técnicas y comerciales adicionales en más idiomas.

Certificaciones de productos

Las certificaciones se aplican cuando se indica en los productos. Consulte las declaraciones de cumplimiento normativo, los certificados y otros detalles de homologación en nuestro sitio deHomologación de productos.

Herramientas de configuración y selección

  • CrossWorks: convierta números de catálogo de competidores a productos Allen-Bradley® similares.
  • ProposalWorks: cree presupuestos y propuestas completos.

Otros recursos

  • Knowledgebase: visite nuestro recurso en línea para obtener información técnica, chat y foros de soporte, actualizaciones de software y notificaciones de seguridad de productos.