Relés de control IEC

Los relés de control IEC Boletín 700-CF proporcionan características que se requieren en aplicaciones industriales exigentes (contactos vinculados mecánicamente, opciones de temporización y vida útil prolongada de contactos) en un diseño IEC.

Relés de control IEC Boletín 700-CF
  • Descripción general
  • Selección de productos
  • Especificaciones
  • Documentación
  • Recursos

Características

  • Relés industriales IEC
  • Rendimiento de contactos vinculados mecánicamente de acuerdo con IEC 60947-5-1
  • Versión bifurcada con recubrimiento de oro para aplicaciones de conmutación de bajo nivel
  • Versión de relé de control maestro con clasificación de 15 A (CA 15)
  • Módulos de temporización de estado sólido y neumáticos
  • Cuatro a 10 polos

Información adicional

Los relés y temporizadores Allen-Bradley son parte de la línea Componentes esenciales de Rockwell Automation. Obtenga más información sobre cómo estos bloques modulares industriales pueden agilizar su instalación, mejorar el tiempo productivo y reducir el mantenimiento, lo que en última instancia ayuda a disminuir sus costos.

Certificaciones

  • Certificación CCC
  • Marcado CE
  • cULus Listed - Archivo N.º E14840; guía N.º NKCR/NKCR7

Cumplimiento normativo

  • CSA C22.2 N.º 14
  • EN/IEC 60947-1, -5-1
  • Cumple con las restricciones de materiales de la Directiva europea 2002/95/EC - EU-RoHS
  • UL 508

Certificaciones de productos

Las certificaciones se aplican cuando se indica en los productos. Consulte las declaraciones de cumplimiento normativo, los certificados y otros detalles de homologación en nuestro sitio deHomologación de productos.

¿No encuentra lo que necesita?

Visite Literature Library donde puede buscar publicaciones técnicas y comerciales adicionales en más idiomas.

Certificaciones de productos

Las certificaciones se aplican cuando se indica en los productos. Consulte las declaraciones de cumplimiento normativo, los certificados y otros detalles de homologación en nuestro sitio deHomologación de productos.

Herramientas de configuración y selección

  • CrossWorks: convierta números de catálogo competitivos a productos Allen-Bradley® similares.
  • ProposalWorks: cree propuestas y presupuestos completos.

Otros recursos

  • Knowledgebase: visite nuestro recurso en línea para obtener información técnica, chat y foros de soporte, actualizaciones de software y notificaciones de seguridad de productos.