Zero-Force Touch Buttons 800Z

Los Zero-Force Touch Buttons™ Boletín 800Z están diseñados para sistemas de control de máquinas que requieren el uso de dos manos. Una superficie de sensores intervinculados hace oscilar dos sensores capacitivos en planos paralelos, lo que ofrece una sensibilidad superior del producto. Cuando se toca la superficie del interruptor, se inicia una salida. Nuestros botones pueden detectar una mano a través de la mayoría de los guantes industriales. El contorno de los botones táctiles se ajusta fácilmente a la forma de la mano y ayuda a impedir la neutralización cuando es necesario el control con las dos manos.

Zero-Force Touch Buttons Boletín 800Z
  • Descripción general
  • Selección de productos
  • Especificaciones
  • Documentación
  • Recursos

Características

  • Botones táctiles ergonómicos con clasificación internacional
  • Operación Zero force
  • Protección de EMC
  • Indicadores LED de diagnóstico
  • Relés reemplazables (diseño industrial para aplicaciones severas)

Certificaciones

  • CE
  • CSA
  • C-TICK
  • cULus

Cumplimiento normativo

  • CSA 22.2, N.º 14
  • EN50081-2
  • EN60204-1
  • EN60954-1
  • EN61000-6-2
  • EN/IEC 60947-5-1
  • UL 508

Certificaciones de productos

Las certificaciones se aplican cuando se indica en los productos. Consulte las declaraciones de cumplimiento normativo, los certificados y otros detalles de homologación en nuestro sitio deHomologación de productos.

¿No encuentra lo que necesita?

Visite Literature Library donde puede buscar publicaciones técnicas y comerciales adicionales en más idiomas.

Certificaciones de productos

Las certificaciones se aplican cuando se indica en los productos. Consulte las declaraciones de cumplimiento normativo, los certificados y otros detalles de homologación en nuestro sitio deHomologación de productos.

Herramientas de configuración y selección

  • CrossWorks: convierta números de catálogo competitivos a productos Allen-Bradley® similares.
  • ProposalWorks: cree propuestas y presupuestos completos.

Otros recursos

  • Knowledgebase: visite nuestro recurso en línea para obtener información técnica, chat y foros de soporte, actualizaciones de software y notificaciones de seguridad de productos.