Operadores de 16 mm 800B IEC

Los operadores de 16 mm Boletín 800B pueden satisfacer sus necesidades de aplicaciones industriales y de instrumentación ligeras gracias a su diseño altamente configurable y flexible. Estos operadores son excelentes para aplicaciones de panel con espacio limitado o de pequeñas medidas. Se han fabricado en plástico a prueba de corrosión, que asegura una prolongada vida útil de los botones pulsadores.

Operadores de 16 mm IEC Boletín 800B
  • Descripción general
  • Selección de productos
  • Especificaciones
  • Documentación
  • Recursos

Características

  • Diseñados para cumplir con los estándares mundiales (UL, CSA, CE y CCC)
  • Materiales duraderos
    • Los pulsadores se han fabricado en plástico a prueba de corrosión, que asegura una prolongada vida útil de los botones pulsadores
    • El color y la iluminación coherentes los hace fáciles de identificar para la vida útil del pulsador
  • Instalación sencilla
  • Diseño ergonómico
    • Superficie del botón contorneada
  • Sellado confiable
    • IP66 y tipo 4/4X/13
    • Sellos del diafragma: dispositivos de recorrido lineal, pilotos
    • Sellos en V: selectores, sellado de alta presión
    • Sellos en K: paros de emergencia, doble acción de contacto deslizante
  • Conmutación de bajo voltaje fiable
    • Contactos de acción instantánea recubiertos de oro
    • Operación confiable en aplicaciones por debajo de 24 VCC, de 5 mA a 5 VCC, 1 mA
  • Funcionalidad de paro de emergencia con características mejoradas
    • Estándar de función contra acciones disruptivas (accionamiento de disparo)
    • Total conformidad con EN13850 y EN 60947-5-5
    • Mecanismo Direct Drive (accionamiento positivo)

Certificaciones

  • CCC
  • CE
  • CSA
  • UR

Cumplimiento normativo

  • EN 60947-1
  • EN 60947-5-1
  • EN 60947-5-5
  • EN ISO 13850
  • UL 508

Certificaciones de productos

Las certificaciones se aplican cuando se indica en los productos. Consulte las declaraciones de cumplimiento normativo, los certificados y otros detalles de homologación en nuestro sitio deHomologación de productos.

¿No encuentra lo que necesita?

Visite Literature Library donde puede buscar publicaciones técnicas y comerciales adicionales en más idiomas.

Certificaciones de productos

Las certificaciones se aplican cuando se indica en los productos. Consulte las declaraciones de cumplimiento normativo, los certificados y otros detalles de homologación en nuestro sitio deHomologación de productos.

Herramientas de configuración y selección

  • CrossWorks: convierta números de catálogo competitivos a productos Allen-Bradley® similares.
  • ProposalWorks: cree propuestas y presupuestos completos.

Otros recursos

  • Knowledgebase: visite nuestro recurso en línea para obtener información técnica, chat y foros de soporte, actualizaciones de software y notificaciones de seguridad de productos.