Operadores especiales

Los operadores especiales incluyen indicadores de estado, pequeñas piloto y botones pulsadores. Ofrecemos indicadores de estado de 12, 18 y 22 mm para aplicaciones aptas para el comercio e industriales ligeras. Nuestras pequeñas piloto y botones pulsadores especiales están diseñados para aplicaciones severas y zonas peligrosas.

Operadores de 16 mm IEC Boletín 800B

Operadores 800B

Los operadores de 16 mm Boletín 800B pueden satisfacer sus necesidades de aplicaciones industriales y de instrumentación ligeras gracias a su diseño altamente configurable y flexible. Estos operadores son excelentes para aplicaciones de panel con espacio limitado o de pequeñas medidas. Se han fabricado en plástico a prueba de corrosión, que asegura una prolongada vida útil de los botones pulsadores.


Botones pulsadores piezoeléctricos Boletín 800K

Botones pulsadores piezoeléctricos 800K

Los botones pulsadores piezoeléctricos Boletín 800K están disponibles en tamaños de 22.5 y 30.5 mm. Estos botones pulsadores usan un circuito piezoeléctrico encapsulado en una carcasa de acero inoxidable SAE grado 316 para lograr la clasificación IP69K. El circuito piezoeléctrico detecta la presión en la superficie del botón, a fin de proporcionar una señal de acción momentánea sin ninguna pieza movible.


Lámparas indicadoras Boletín 800L

Lámparas indicadoras 800L

Las lámparas indicadoras Boletín 800L son ideales para aplicaciones aptas para el comercio e industriales ligeras. Disponibles con iluminación, luz estroboscópica e iluminación incandescente, la línea Boletín 800L es perfecta para fabricantes originales de equipo de alto volumen, fabricantes de paneles y contratistas.


Operadores táctiles/de operación manual Boletín 800P

Operadores táctiles/de operación manual 800P

Los operadores manuales/táctiles Boletín 800P están destinados a aplicaciones que requieren operación electromecánica por cuestiones de seguridad y resistencia a interferencia de radiofrecuencia, así como un diseño ergonómicamente sensible para reducir factores de riesgo asociados con trastornos por traumas acumulativos. Estas unidades, que tienen operación articulada, ofrecen una fuerza de operación reducida en comparación con variadores de velocidad estándar al permitir que la cabeza del botón se incline para ofrecer comodidad y ventaja mecánica adicionales.


Piloto de 18 mm Boletín 800T

Piloto de 18 mm 800T

Los pilotos de 18 mm Boletín 800T son una línea de piloto pequeño para aplicaciones severas. Si necesita una serie de piloto pequeño pero potentes, tenemos la solución para usted.


Zero-Force Touch Buttons Boletín 800Z

Zero-Force Touch Buttons 800Z

Los Zero-Force Touch Buttons™ Boletín 800Z están diseñados para sistemas de control de máquinas que requieren el uso de dos manos. Una superficie de sensores intervinculados hace oscilar dos sensores capacitivos en planos paralelos, lo que ofrece una sensibilidad superior del producto. Cuando se toca la superficie del interruptor, se inicia una salida. Nuestros botones pueden detectar una mano a través de la mayoría de los guantes industriales. El contorno de los botones táctiles se ajusta fácilmente a la forma de la mano y ayuda a impedir la neutralización cuando es necesario el control con las dos manos.