Componentes de la parte posterior del panel 800F

Nuestros componentes de la parte posterior del panel de 22 mm incluyen un collarín giratorio que permite una sencilla desconexión del seguro con una mano. Puede combinar cualquier componente de la parte posterior del panel con cualquier operador. También ofrecemos accesorios de la parte posterior del panel que incluyen llaves, tornillos, terminales de clip, desconexiones rápidas y barras de restablecimiento roscadas.

Componentes de la parte posterior del panel Boletín 800F
  • Descripción general
  • Selección de productos
  • Especificaciones
  • Documentación
  • Recursos

Características

  • Flexibilidad modular
  • Desconexión del seguro con una mano
  • Bloques de contactos bifurcados
  • Pistones de bloques de contactos con codificación de colores
  • Módulos indicadores de luz integrados
  • Matriz de montaje de 30 x 40 mm
  • Terminación con tornillo o abrazadera de resorte

Certificaciones

  • CCC
  • CE
  • CSA
  • UR/UL

Cumplimiento normativo

  • EN 60947-1
  • EN 60947-5-1
  • EN 60947-5-5
  • EN ISO 13850
  • NEMA ICS-5
  • UL 508

Certificaciones de productos

Las certificaciones se aplican cuando se indica en los productos. Consulte las declaraciones de cumplimiento normativo, los certificados y otros detalles de homologación en nuestro sitio deHomologación de productos.

¿No encuentra lo que necesita?

Visite Literature Library donde puede buscar publicaciones técnicas y comerciales adicionales en más idiomas.

Certificaciones de productos

Las certificaciones se aplican cuando se indica en los productos. Consulte las declaraciones de cumplimiento normativo, los certificados y otros detalles de homologación en nuestro sitio deHomologación de productos.

Herramientas de configuración y selección

  • CrossWorks: convierta números de catálogo competitivos a productos Allen-Bradley® similares.
  • ProposalWorks: cree propuestas y presupuestos completos.

Otros recursos

  • Knowledgebase: visite nuestro recurso en línea para obtener información técnica, chat y foros de soporte, actualizaciones de software y notificaciones de seguridad de productos.