Operadores monolíticos 800FD

Los operadores monolíticos Boletín 800FD están diseñados para cumplir con los estándares mundiales. Estos operadores incluyen paros de emergencia y escritorios virtuales con opciones de indicadores de luz o iluminación incandescente. Con el uso de un único número de catálogo, se puede pedir un producto completamente ensamblado para obtener una instalación y almacenamiento sencillos.

Operadores monolíticos Boletín 800FD
  • Descripción general
  • Selección de productos
  • Especificaciones
  • Documentación
  • Recursos

Características

  • Parte posterior del panel con perfil bajo (45.7 mm)
  • El diseño estético complementa la línea modular Boletín 800F
  • La lengüeta antirrotación proporciona un alineamiento preciso y se puede quitar fácilmente para utilizarse en paneles sin muescas
  • Hechos de termoplástico apto para la industria que ofrece una resistencia superior a productos químicos
  • Compatible con accesorios y envolventes Boletín 800F
  • Capacidad de borne de conexión por espárrago

Certificaciones

  • CCC
  • CE
  • CSA
  • UL

Cumplimiento normativo

  • EN 60947-1
  • EN 60947-5-1
  • EN 60947-5-5
  • EN/ISO 13850
  • UL 508

Certificaciones de productos

Las certificaciones se aplican cuando se indica en los productos. Consulte las declaraciones de cumplimiento normativo, los certificados y otros detalles de homologación en nuestro sitio deHomologación de productos.

¿No encuentra lo que necesita?

Visite Literature Library donde puede buscar publicaciones técnicas y comerciales adicionales en más idiomas.

Certificaciones de productos

Las certificaciones se aplican cuando se indica en los productos. Consulte las declaraciones de cumplimiento normativo, los certificados y otros detalles de homologación en nuestro sitio deHomologación de productos.

Herramientas de configuración y selección

  • CrossWorks: convierta números de catálogo competitivos a productos Allen-Bradley® similares.
  • ProposalWorks: cree presupuestos y propuestas completos.

Otros recursos

  • Knowledgebase: visite nuestro recurso en línea para obtener información técnica, chat y foros de soporte, actualizaciones de software y notificaciones de seguridad de productos.