Estaciones colgantes 800FC

Las estaciones colgantes Boletín 800FC usan la línea de ahorro de tiempo de botones pulsadores de 22.5 mm Boletín 800F y permiten un inventario mínimo y una eficiencia máxima. También ofrecemos opciones múltiples y de personalización para satisfacer sus necesidades únicas.

Estaciones colgantes Boletín 800FC
  • Descripción general
  • Selección de productos
  • Especificaciones
  • Documentación
  • Recursos

Características

  • Configuraciones de 3, 5, 7 y 9 botones
  • Botones pulsadores de 1, 2 y 3 velocidades
  • IP66, NEMA tipo 4/4X/13
  • Bloques de contactos con protección contra contacto accidental
  • Los botones se montan al ras con el envolvente para reducir la operación accidental
  • Usa botones pulsadores extendidos Boletín 800F estándar
  • Enclavamientos eléctricos y mecánicos

Certificaciones

  • CCC
  • CE
  • CSA
  • RoHS
  • UR/UL

Cumplimiento normativo

  • CSA C22.2 N.º 14
  • EN 60947‑1
  • EN 60947‑5‑1
  • EN 60947‑5‑5
  • EN ISO 13850
  • NEMA ICS-5
  • UL 508

Certificaciones de productos

Las certificaciones se aplican cuando se indica en los productos. Consulte las declaraciones de cumplimiento normativo, los certificados y otros detalles de homologación en nuestro sitio deHomologación de productos.

¿No encuentra lo que necesita?

Visite Literature Library donde puede buscar publicaciones técnicas y comerciales adicionales en más idiomas.

Certificaciones de productos

Las certificaciones se aplican cuando se indica en los productos. Consulte las declaraciones de cumplimiento normativo, los certificados y otros detalles de homologación en nuestro sitio deHomologación de productos.

Herramientas de configuración y selección

  • CrossWorks: convierta números de catálogo competitivos a productos Allen-Bradley® similares.
  • ProposalWorks: cree presupuestos y propuestas completos.

Otros recursos

  • Knowledgebase: visite nuestro recurso en línea para obtener información técnica, chat y foros de soporte, actualizaciones de software y notificaciones de seguridad de productos.