Operadores redondos de 22 mm 800F

Nuestra familia de operadores redondos de 22 mm Boletín 800F cumple con exigentes especificaciones de rendimiento. Usamos técnicas avanzadas de modelado sólido y análisis de elementos finitos para optimizar la durabilidad y el rendimiento de nuestros botones pulsadores.

Operadores redondos de 22 mm Boletín 800F
  • Descripción general
  • Novedades
  • Selección de productos
  • Especificaciones
  • Documentación
  • Recursos

Características

  • Agujero de montaje de 22.5 mm
  • Pulsadores plásticos 800FP
    • IP69K (operadores y conjuntos montados seleccionados)
    • IP65/66, tipo 4/4X/13
    • Termoplásticos aptos para la ingeniería
    • Resistencia a productos químicos para ambientes difíciles
  • Pulsadores metálicos 800FM
    • IP65/66, tipo 4/13
    • Construcción de metal fundido
    • Cromado

Operadores de botón pulsador 800F

  • Acción momentánea o alternante
  • Iluminados o no iluminados
  • Cubiertas de inscripción moldeadas bicolores al ras o extendidas
  • Operadores de luz piloto
  • Multioperadores

Operadores de selector 800F

  • 2, 3 y 4 posiciones
  • Iluminados o no iluminados
  • Mantenido o retorno por muelle
  • Selector con llave

Operadores de paro de emergencia 800F

  • 30 y 40 mm
  • Iluminados o no iluminados
  • Desbloqueo por rotación o desbloqueo por llave
  • Tipo hongo o medio domo

Operadores especiales 800F

  • Selector o interruptor basculante
  • Alarma para montaje en panel
  • Botón pulsador de restablecimiento
  • Potenciómetro de una sola vuelta

Envolventes 800F

  • Montaje en enclavamiento o base
  • Amarillos o grises
  • Plástico o aluminio

Novedades

La cartera 800F ahora ofrece una amplia gama de productos con clasificación IP69K.

Los productos con clasificación IP69K ofrecen protección contra ingreso de proyecciones de agua de alta presión y temperatura. Los productos que tienen esta clasificación permiten que los clientes que realizan aplicaciones que requieren proyecciones de agua las realicen con confianza.

Los siguientes productos cumplen con las normas ISO 20653 (reemplaza al DIN 40050 Parte 9) para IP69K y con IEC 60529 para las otras clasificaciones de IP.

Operadores con clasificación IP69K

Conjuntos montados con clasificación IP69K

800FD-MT44*

800FP-F*

800FP-F* & 800F-AB7    

800FP-LF* 

800FP-E* 

800FP-E* & 800F-ABE7  

800FP-LE*

800FP-FA*

800FP-LFA*

800FP-G*

800FP-P*

800FP-MT3*

800FP-MT4*

800FP-LMT4*

800FP-MT6*

800FP-LMT6*

800FP-LMP3*

800FP-MP4*

800FP-LMP4*

800FP-MM4*

800FP-LMM4*

800FP-MM6*

800FP-LMP6*

800FP-MP9*

800FP-LMP9*

800FP-U2*

800FP-LU2*

800FP-U3*

800FP-MM9*

800FP-POT*

Operadores con clasificación IP69K 800F-1YMD & 800F-ALC2 (1 pieza) &

Operadores con clasificación IP69K 800F-2PM & 800F-ALC2 (2 piezas) &

Operadores con clasificación IP69K 800F-3PM & 800F-ALC2 (3 piezas) &

Operadores con clasificación IP69K 800F-4PM  & 800F-ALC2 (4 piezas)  &

Operadores con clasificación IP69K 800F-6PM & 800F-ALC2 (6 piezas) &

800F-AHA1

800F-1YMD51, 800F-1YMD52 & 800F-1YMD81

800F-1YP1

800F-1YP2

800F-1YP3

800F-1YP7

800F-1YP8

800F-1YM1

800F-1YM2

800F-1YM3

800F-1YM7

800F-1YM8

800F-1YML1

800F-1YML2

800F-1YML3

800F-1YMD51

800F-1YMD52

800F-1YMD81

Certificaciones

  • CCC
  • CE
  • CSA
  • UL
  • UR

Cumplimiento normativo

  • EN 60947-1
  • EN 60947-5-1
  • EN 60947-5-5
  • EN ISO 13850
  • NEMA ICS-5
  • UL 508

Certificaciones de productos

Las certificaciones se aplican cuando se indica en los productos. Consulte las declaraciones de cumplimiento normativo, los certificados y otros detalles de homologación en nuestro sitio deHomologación de productos.

¿No encuentra lo que necesita?

Visite Literature Library donde puede buscar publicaciones técnicas y comerciales adicionales en más idiomas.

Certificaciones de productos

Las certificaciones se aplican cuando se indica en los productos. Consulte las declaraciones de cumplimiento normativo, los certificados y otros detalles de homologación en nuestro sitio deHomologación de productos.

Herramientas de configuración y selección

  • CrossWorks: convierta números de catálogo competitivos a productos Allen-Bradley® similares.
  • ProposalWorks: cree presupuestos y propuestas completos.

Otros recursos

  • Especificaciones de suministro: visite nuestro recurso en línea para conocer las especificaciones de suministro de este producto.
  • Knowledgebase: visite nuestro recurso en línea para obtener información técnica, chat y foros de soporte, actualizaciones de software y notificaciones de seguridad de productos.