Operadores de 22 mm

Nuestra línea de operadores de 22 mm está diseñada y fabricada de acuerdo con exigentes especificaciones de rendimiento. Usamos avanzadas técnicas de modelado de sólidos y análisis de elementos finitos para optimizar la durabilidad y el rendimiento de cada componente incorporado en los operadores 800F.

Operadores redondos de 22 mm Boletín 800F

Operadores redondos 800F

Nuestra familia de operadores redondos de 22 mm Boletín 800F cumple con exigentes especificaciones de rendimiento. Usamos técnicas avanzadas de modelado sólido y análisis de elementos finitos para optimizar la durabilidad y el rendimiento de nuestros botones pulsadores.


Estaciones colgantes Boletín 800FC

Estaciones colgantes 800FC

Las estaciones colgantes Boletín 800FC usan la línea de ahorro de tiempo de botones pulsadores de 22.5 mm Boletín 800F y permiten un inventario mínimo y una eficiencia máxima. También ofrecemos opciones múltiples y de personalización para satisfacer sus necesidades únicas.


Operadores monolíticos Boletín 800FD

Operadores monolíticos 800FD

Los operadores monolíticos Boletín 800FD están diseñados para cumplir con los estándares mundiales. Estos operadores incluyen paros de emergencia y escritorios virtuales con opciones de indicadores de luz o iluminación incandescente. Con el uso de un único número de catálogo, se puede pedir un producto completamente ensamblado para obtener una instalación y almacenamiento sencillos.


Operadores a prueba de aceite IEC Boletín 800MB/800MR

Operadores a prueba de aceite 800MB/800MR

Los operadores a prueba de aceite Boletín 800MB/800MR son sólidos y resistentes para aplicaciones severas. Nuestros botones pulsadores son a prueba de aceite y de tipo 13 y están fabricados para ofrecer durabilidad y ser aptos para ambientes difíciles.


Conjuntos montados de 22 mm

Conjuntos montados, 22 mm

Nuestros conjuntos montados de 22 mm incluyen las opciones aluminio fundido, en envolvente y colgantes. 


Componentes de la parte posterior del panel Boletín 800F

Componentes de la parte posterior del panel, 22 mm

Nuestros componentes de la parte posterior del panel de 22 mm incluyen un collarín giratorio que permite una sencilla desconexión del seguro con una mano. Puede combinar cualquier componente de la parte posterior del panel con cualquier operador. También ofrecemos accesorios de la parte posterior del panel que incluyen llaves, tornillos, terminales de clip, desconexiones rápidas y barras de restablecimiento roscadas.