Operadores de zona peligrosa 800G

Nuestros pulsadores para zonas peligrosas Boletín 800G están diseñados para aplicaciones industriales donde podría haber gases inflamables, vapores o polvo. Estas soluciones están disponibles como conjuntos completos montados en la fábrica o como componentes individuales. Los componentes individuales pueden usarse en instalaciones de montaje en panel o montaje en la base.

Operadores de zona peligrosa Boletín 800G
  • Descripción general
  • Selección de productos
  • Especificaciones
  • Documentación
  • Recursos

Características

  • Brinda un taladro de fijación de 30.5 mm (operadores de la parte frontal del panel)
  • Incluye opciones de montaje con riel DIN TS35 (montaje en panel) o con cubierta envolvente
  • Ofrece configuraciones estándar o de conjuntos montados agrupados para una fácil instalación
  • Logra resistir a un amplio rango de temperaturas de -55 °C a +60 °C (-67 °F a +140 °F)*

Soluciones c-UL-us

  • Productos con certificación c-UL-us para aplicaciones en zonas peligrosas Clase I División 2 o Clase I Zona 1
  • Productos con certificación ATEX para aplicaciones en Zona 1 en conformidad con los estándares de la serie EN 60079 que se reemplazaron
  • Tipo 4X, IP66, IP67 (terminación del cable)

 Modelos “-EX”

  • Productos con certificación ATEX, IECEx, INMETRO y NEPSI para aplicaciones en zonas peligrosas Zona 1 y Zona 21
  • IP64, IP66, IP67 (accesorio de cubierta de montaje en panel instalado)

*Rango de temperaturas más común para soluciones de conjuntos montados. El rango de temperaturas podría variar según los componentes seleccionados, el nivel de protección contra ingreso y el voltaje o los requisitos de corriente. Verifique nuestro documento de especificación técnica para obtener más detalles.

Certificaciones

ATEX, IECEx Zona 1 Boletín 800G ("-EX")

Tipo de componente ATEX IECEx INMETRO NEPSI
Bloque de contactos CML 17ATEX1107U IECEx CML 17.0047U UL-BR 14.0567U GYJ17.1398U
Módulo de alimentación eléctrica CML 17ATEX1108U IECEx CML 17.0048U UL-BR 14.0566U GYJ17.1399U
Bloque de contactos y módulo de alimentación eléctrica CML 17ATEX1108U IECEx CML 17.0048U UL-BR 14.0566U GYJ17.1399U
Estaciones CML 15ATEX3024 IECEx CML 15.0014 UL-BR 17.0366 GYJ17.1200X
Operadores CML 14ATEX3033U IECEx CML 14.0014U UL-BR 14.0834U GYJ17.1400U
Cubierta para montaje en panel (n.º de cat. 800G-APMC) CML 17ATEX1118X IECEx CML 17.0056X UL-BR 14.0568X GYJ18.1084X

Boletín 800G c-UL-us, Clase I Div 2

  • Certificación ATEX (revisiones de estándar anterior)
  • cULus Listed: archivo n.º E10314; guía N.º NOIV, NOIV7, NWFN, NWFN7

Cumplimiento normativo

  • CAN/CSA E60075-1
  • CAN/CSA E60075-7
  • CSA C22.2 N.º 14
  • CSA C22.2 N.º 213
  • EN/IEC 60079-0
  • EN/IEC 60079-1
  • EN/IEC 60079-7
  • EN/IEC 60079-31
  • EN/IEC 60947-5-1
  • UL 508
  • UL 1604
  • UL 60079-1
  • UL 60079-7

Certificaciones de productos

Las certificaciones se aplican cuando se indica en los productos. Consulte las declaraciones de cumplimiento normativo, los certificados y otros detalles de homologación en nuestro sitio deHomologación de productos.

¿No encuentra lo que necesita?

Visite Literature Library donde puede buscar publicaciones técnicas y comerciales adicionales en más idiomas.

Certificaciones de productos

Las certificaciones se aplican cuando se indica en los productos. Consulte las declaraciones de cumplimiento normativo, los certificados y otros detalles de homologación en nuestro sitio deHomologación de productos.

Herramientas de configuración y selección

  • CrossWorks: convierta números de catálogo competitivos a productos Allen-Bradley® similares.
  • ProposalWorks: cree presupuestos y propuestas completos.

Otros recursos

  • Knowledgebase: visite nuestro recurso en línea para obtener información técnica, chat y foros de soporte, actualizaciones de software y notificaciones de seguridad de productos.