Operadores de zona peligrosa

Nuestros operadores de zona peligrosa incluyen botones pulsadores, pilotos, selectores y estaciones que están disponibles como conjuntos montados para fábricas o como componentes para módulo de campo.

Operadores de zona peligrosa NEMA Boletín 800R

Operadores de zona peligrosa 800R

Los operadores para zona peligrosa Boletín 800R están diseñados para zonas peligrosas División 2/Zona 2. Constan de operadores Boletín 800H (Tipo 4/4X/13) o Boletín 800T (Tipo 4/13) con bloques de contactos sellados. Estas unidades están disponibles como conjuntos montados en la fábrica o como componentes para ensamblaje en el campo.


Operadores de zona peligrosa Tipos 7y 9 Boletín 800H

Operadores de zona peligrosa Tipos 7 y 9 800H

Los pulsadores para zona peligrosa Tipos 7 y 9 Boletín 800H ofrecen soluciones de selección incomparable, mayor resistencia a la corrosión y opción de sellado de canaleta. Puede pedirlos como conjuntos montados en la fábrica completos o como componentes por separado con barriles estándar o largos.


Operadores de zona peligrosa Boletín 800G

Operadores de zona peligrosa 800G

Nuestros pulsadores para zonas peligrosas Boletín 800G están diseñados para aplicaciones industriales donde podría haber gases inflamables, vapores o polvo. Estas soluciones están disponibles como conjuntos completos montados en la fábrica o como componentes individuales. Los componentes individuales pueden usarse en instalaciones de montaje en panel o montaje en la base.