Interruptores accionados por cable Lifeline 5

Nuestros interruptores accionados por cable Lifeline™ 5 Boletín 440E son soluciones basadas en microprocesador que brindan diagnóstico y características avanzadas pensadas para incrementar la seguridad y optimizar la productividad. Además, ofrecen características y funciones que simplifican la configuración y permiten que la resolución de problemas y el mantenimiento sean más eficientes. Nuestros interruptores Lifeline 5 pueden implementarse en distintas aplicaciones, desde el manejo de materiales general hasta en ambientes difíciles de alimentos y bebidas.

Interruptores accionados por cable Lifeline 5 Boletín 440E
  • Descripción general
  • Selección de productos
  • Especificaciones
  • Documentación
  • Recursos
  • Aplicaciones

Características

  • Incluye un sistema electrónico de monitoreo por cable que controla la extensión del cable y compensa la expansión térmica.
  • Ofrece envolventes de acero inoxidable resistente (IP69K) o aluminio fundido (IP66) con un botón de paro de emergencia opcional.
  • Admite cables de hasta 100 m (328 pies) de longitud.
  • Brinda un amplio rango de temperatura operativa de -20 °C a 75 °C (-4 °F a 167 °F).
  • Ofrece indicadores LED de estado operativo (visibles desde 270º) que diagnostican la configuración de la tensión y los interruptores.
  • Incluye un conector M12 de cinco pines que brinda conexión directa o un conector M12 de 8 pines para conexión en serie, y al mismo tiempo brinda el más alto nivel de seguridad.

Información adicional

Certificaciones

  • Marcado CE para todas las directivas aplicables
  • cULus (UL 508)
  • TÜV

Clasificación de seguridad

  • Nivel de rendimiento e Cat. 4 según EN ISO 13849-1; SIL CL3 según IEC 62061 e IEC 61508.
  • La funcionalidad operativa que requiere EN ISO
    13850 e IEC 60947-5-5 se obtiene a través de la tecnología electrónica.

Datos de seguridad funcional

Cumplimiento normativo

  • EN ISO 12100
  • IEC 60947-5-1
  • IEC 60947-5-5
  • ISO 13850

Certificaciones de productos

Las certificaciones se aplican cuando se indica en los productos. Consulte las declaraciones de cumplimiento normativo, los certificados y otros detalles de homologación en nuestro sitio deHomologación de productos.

¿No encuentra lo que necesita?

Visite Literature Library donde puede buscar publicaciones técnicas y comerciales adicionales en más idiomas.

Certificaciones de productos

Las certificaciones se aplican cuando se indica en los productos. Consulte las declaraciones de cumplimiento normativo, los certificados y otros detalles de homologación en nuestro sitio deHomologación de productos.

Herramientas de configuración y selección

Otros recursos

  • Safety Automation Builder: simplifique el diseño del sistema de seguridad, incluida la configuración, la selección de productos y el análisis de seguridad de los sistemas de seguridad, para ayudar a cumplir los requisitos de nivel de rendimiento de seguridad de máquinas (PL) establecidos por ISO 13849-1.
  • Centro de recursos de seguridad: acceso a informes oficiales, vídeos, presentaciones, simulaciones, calculadoras y otras herramientas actuales relativas a la seguridad.
  • Knowledgebase: visite nuestro recurso en línea para obtener información técnica, chat y foros de soporte, actualizaciones de software y notificaciones de seguridad de productos.

Aplicaciones

Nuestros interruptores accionados por cable Lifeline™ 5 Boletín 440E admiten aplicaciones que requieren acceso ininterrumpido a un paro de emergencia e incluyen:

  • Equipo de manejo de materiales
  • Centros de distribución
  • Alimentos y bebidas