Interruptores accionados por cable Lifeline 3

Nuestros interruptores accionados por cable Lifeline™ 3 son dispositivos de paro de emergencia accionados por cable (cuerda) diseñados para cumplir con los estrictos requisitos de ISO 13850 (Seguridad de la maquinaria: equipos de paro de emergencia). El sistema Lifeline 3 se puede instalar a lo largo o alrededor de maquinaria no estándar y proporciona acceso constante al mecanismo de paro de emergencia.

Interruptores accionados por cable Lifeline 3 Boletín 440E
  • Descripción general
  • Selección de productos
  • Especificaciones
  • Documentación
  • Recursos

Características

  • Interruptores con tramo de hasta 98 pies (30 m)
  • Montaje y operación universales
  • Enclavamiento del interruptor con cable tenso y huelgo de cable
  • Indicador de estado del cable en la tapa de interruptor
  • La fijación estándar del sector se centra en DIN/EN 50041
  • Estilos de desconexión rápida disponibles

Información adicional

 

Certificaciones

  • CCC
  • Marcado CE para todas las directivas aplicables
  • cULus
  • TÜV

Clasificación de seguridad 

  • Dispositivo de cat. 1 de acuerdo con EN 954-1
  • Puede ser adecuado para uso en sistemas Cat. 3 o Cat. 4 según la arquitectura y las características de la aplicación 

Datos de seguridad funcional

  • B10d: > 2 x 106 operaciones con carga mín.
  • PFHD: < 3 x 10-7
  • MTTFd: >385 años
  • Puede ser adecuado para uso en sistemas con niveles de rendimiento Ple o Pld (de acuerdo con ISO 13849-1:2006) y para uso en sistemas SIL2 o SIL3 (de acuerdo con IEC 62061) según la arquitectura y las características de la aplicación 

Cumplimiento normativo

  • EN ISO 12100
  • IEC 60947-5-1
  • IEC 60947-5-5
  • ISO 13850

Certificaciones de productos

Las certificaciones se aplican cuando se indica en los productos. Consulte las declaraciones de cumplimiento normativo, los certificados y otros detalles de homologación en nuestro sitio deHomologación de productos.

¿No encuentra lo que necesita?

Visite Literature Library donde puede buscar publicaciones técnicas y comerciales adicionales en más idiomas.

Certificaciones de productos

Las certificaciones se aplican cuando se indica en los productos. Consulte las declaraciones de cumplimiento normativo, los certificados y otros detalles de homologación en nuestro sitio deHomologación de productos.

Herramientas de configuración y selección

  • CrossWorks: convierta números de catálogo de competidores a productos Allen-Bradley® similares.
  • ProposalWorks: cree presupuestos y propuestas completos.

Otros recursos

  • Knowledgebase: visite nuestro recurso en línea para obtener información técnica, chat y foros de soporte, actualizaciones de software y notificaciones de seguridad de productos.