Interruptores sensitivos Grip

Los interruptores Grip se pueden usar como parte de las condiciones requeridas para permitir el trabajo seguro dentro de las barreras protectoras en la máquina. Tienen un diseño ligero y ergonómico que ofrece un uso sencillo. El modelo estándar incluye dos interruptores de tres posiciones independientes que se accionan al presionar el activador. Se encuentran disponibles modelos adicionales con un botón de impulsos opcional o un botón de paro de emergencia de doble canal.

Interruptores sensitivos Grip Boletín 440J
  • Descripción general
  • Productos
  • Selección de productos
  • Especificaciones
  • Documentación
  • Recursos

Características

  • Interruptores sensitivos de tres posiciones dobles
  • Ligeros y ergonómicos
  • Funciones de impulso y paro de emergencia opcionales

Información adicional

 

Dispositivos de paro de emergencia

Certificaciones

  • BG
  • Marcado CE para todas las directivas aplicables
  • cULus Listed
  • TÜV

Clasificación de seguridad 

  • Cat. 1 dispositivo de acuerdo con EN954-1
  • Doble canal adecuado para sistemas de cat. 3 o 4

Cumplimiento normativo

  • ANSI B11.19
  • ANSI R15.06
  • IEC/EN 60204-1
  • IEC/EN 60947-5-1
  • IEC/EN 60947-5-8
  • ISO 10218
  • ISO 11161
  • NFPA 79

Certificaciones de productos

Las certificaciones se aplican cuando se indica en los productos. Consulte las declaraciones de cumplimiento normativo, los certificados y otros detalles de homologación en nuestro sitio deHomologación de productos.

¿No encuentra lo que necesita?

Visite Literature Library donde puede buscar publicaciones técnicas y comerciales adicionales en más idiomas.

Certificaciones de productos

Las certificaciones se aplican cuando se indica en los productos. Consulte las declaraciones de cumplimiento normativo, los certificados y otros detalles de homologación en nuestro sitio deHomologación de productos.

Herramientas de configuración y selección

  • CrossWorks: convierta números de catálogo de competidores a productos Allen-Bradley® similares.
  • ProposalWorks: cree presupuestos y propuestas completos.

Otros recursos

  • Knowledgebase: visite nuestro recurso en línea para obtener información técnica, chat y foros de soporte, actualizaciones de software y notificaciones de seguridad de productos.