Conjuntos montados de 30 mm NEMA

Nuestros conjuntos montados de 30 mm están disponibles en construcción de aluminio fundido, acero inoxidable, vidrio y resina de poliéster termoplástico. Estas estaciones vienen completamente ensambladas y permiten una fácil instalación o se pueden fabricar a la medida para satisfacer sus necesidades.

Conjuntos montados de 30 mm NEMA
  • Descripción general
  • Selección de productos
  • Especificaciones
  • Documentación
  • Recursos

Características

  • Configuración del selector de 1 o 2 botones o 3 posiciones
  • Conjuntos completamente montados para una sencilla instalación
  • Estaciones a la medida
  • Montaje horizontal o vertical flexible
  • Disponibles con envolventes para montaje superficial, montaje al ras, tipo colgante y especiales

Certificaciones

  • Marcado CE - EN/IEC 60947‑5‑1, EN/IEC 60947‑5‑5, EN ISO 13850
  • CSA C22.2, Nº 14
  • Certificación de CSA Archivo N.º LR1234, LR11924
  • UL Listed Archivo N.º E14840, E10314, guía N.º NKCR, NOIV, NISD

Cumplimiento normativo

  • CCC
  • UL 508

Certificaciones de productos

Las certificaciones se aplican cuando se indica en los productos. Consulte las declaraciones de cumplimiento normativo, los certificados y otros detalles de homologación en nuestro sitio deHomologación de productos.

¿No encuentra lo que necesita?

Visite Literature Library donde puede buscar publicaciones técnicas y comerciales adicionales en más idiomas.

Certificaciones de productos

Las certificaciones se aplican cuando se indica en los productos. Consulte las declaraciones de cumplimiento normativo, los certificados y otros detalles de homologación en nuestro sitio deHomologación de productos.

Herramientas de configuración y selección

  • CrossWorks: convierta números de catálogo competitivos a productos Allen-Bradley® similares.
  • ProposalWorks: cree propuestas y presupuestos completos.

Otros recursos

  • Knowledgebase: visite nuestro recurso en línea para obtener información técnica, chat y foros de soporte, actualizaciones de software y notificaciones de seguridad de productos.