Componentes de la parte posterior del panel de 30 mm 800T/H

Nuestros componentes de la parte posterior del panel de 30 mm Boletín 800T/H incluyen una amplia variedad de tipos de bloques de contactos. Proporcionan un excelente deslizamiento de piezas de contacto y una óptima fiabilidad de conmutación.

Componentes de la parte posterior del panel de 30 mm Boletín 800T/H
  • Descripción general
  • Selección de productos
  • Especificaciones
  • Documentación
  • Recursos

Características

  • Incluye pistones de bloques de contactos con codificación de colores que facilitan la identificación de los circuitos
  • Proporciona terminaciones de tornillo o abrazadera de resorte
  • Incluye estilos normalmente cerrado, normalmente abierto, cierre tardío, apertura temprana, bajo voltaje o automonitoreo
  • Ofrece circuitos únicos o dobles
  • Ofrece bloque de contactos a prueba de explosión 800TC-XAF para zonas peligrosas de Clase I División 2

Certificaciones

  • Marcado CE - EN/IEC 60947‑5‑1, EN/IEC 60947‑5‑5, EN ISO 13850
  • CSA C22.2, Nº 14
  • Certificación de CSA - Archivo N.º LR1234, LR11924
  • UL Listed Archivo N.º E14840, E10314, guía N.º NKCR, NOIV, NISD

Cumplimiento normativo

  • CCC
  • UL 508

Certificaciones de productos

Las certificaciones se aplican cuando se indica en los productos. Consulte las declaraciones de cumplimiento normativo, los certificados y otros detalles de homologación en nuestro sitio deHomologación de productos.

¿No encuentra lo que necesita?

Visite Literature Library donde puede buscar publicaciones técnicas y comerciales adicionales en más idiomas.

Certificaciones de productos

Las certificaciones se aplican cuando se indica en los productos. Consulte las declaraciones de cumplimiento normativo, los certificados y otros detalles de homologación en nuestro sitio deHomologación de productos.

Herramientas de configuración y selección

  • CrossWorks: convierta números de catálogo competitivos a productos Allen-Bradley® similares.
  • ProposalWorks: cree propuestas y presupuestos completos.

Otros recursos

  • Knowledgebase: visite nuestro recurso en línea para obtener información técnica, chat y foros de soporte, actualizaciones de software y notificaciones de seguridad de productos.