Operadores 800T/H

Los operadores de 30 mm Boletín 800T/H están diseñados y fabricados para rendir en los ambientes industriales más exigentes. Audaces pero funcionales, resistentes pero atractivos, nuestros operadores representan la oferta más innovadora y única del mundo.

Operadores de 30 mm Boletín 800T/H
  • Descripción general
  • Selección de productos
  • Especificaciones
  • Documentación
  • Recursos

Características

  • Proporciona agujero de montaje de 30.5 mm
  • Ofrece tipo 4/13 impermeable/a prueba de aceite (Boletín 800T)
  • Ofrece tipo 4/4X/13 resistente a la corrosión/impermeable/a prueba de aceite (Boletín 800H)
  • Incluye estaciones y operadores industriales para aplicaciones severas
  • Incluye indicador LED universal para selección simplificada de productos y mayor flexibilidad
  • Ofrece bloque de contactos a prueba de explosión 800TC-XAF para zonas peligrosas de Clase I División 2

Certificaciones

  • Marcado CE
  • Certificación de CSA - Archivo N.º LR1234, LR11924
  • CSA C22.2 N.º 14
  • EN/IEC 60947‑5‑1
  • EN/IEC 60947‑5‑5
  • EN ISO 13850
  • UL Listed - Archivo N.º E14840, E10314, guía N.º NKCR, NOIV, NISD

Cumplimiento normativo

  • CCC
  • UL 508

Certificaciones de productos

Las certificaciones se aplican cuando se indica en los productos. Consulte las declaraciones de cumplimiento normativo, los certificados y otros detalles de homologación en nuestro sitio deHomologación de productos.

¿No encuentra lo que necesita?

Visite Literature Library donde puede buscar publicaciones técnicas y comerciales adicionales en más idiomas.

Certificaciones de productos

Las certificaciones se aplican cuando se indica en los productos. Consulte las declaraciones de cumplimiento normativo, los certificados y otros detalles de homologación en nuestro sitio deHomologación de productos.

Herramientas de configuración y selección

  • CrossWorks: convierta números de catálogo competitivos a productos Allen-Bradley® similares.
  • ProposalWorks: cree propuestas y presupuestos completos.

Otros recursos

  • Especificaciones de suministro: visite nuestro recurso en línea para conocer las especificaciones de suministro de este producto.
  • Knowledgebase: visite nuestro recurso en línea para obtener información técnica, chat y foros de soporte, actualizaciones de software y notificaciones de seguridad de productos.