Operadores de 30 mm

Nuestros operadores de 30 mm incluyen botones pulsadores, paros de emergencia, pilotos, operadores especiales y conjuntos montados. Tenemos los accesorios y los componentes de la parte posterior del panel que necesita para crear su botón pulsador, incluidos bloques de contactos, guardas, placas de inscripción y más.


Operadores de 30 mm Boletín 800T/H

Operadores 800T/H

Los operadores de 30 mm Boletín 800T/H están diseñados y fabricados para rendir en los ambientes industriales más exigentes. Audaces pero funcionales, resistentes pero atractivos, nuestros operadores representan la oferta más innovadora y única del mundo.


Componentes de la parte posterior del panel de 30 mm Boletín 800T/H

Componentes de la parte posterior del panel, 30 mm

Nuestros componentes de la parte posterior del panel de 30 mm Boletín 800T/H incluyen una amplia variedad de tipos de bloques de contactos. Proporcionan un excelente deslizamiento de piezas de contacto y una óptima fiabilidad de conmutación.


Envolventes de botón pulsador Boletín 598

Envolventes de botón pulsador

Ofrecemos envolventes de botón pulsador en configuraciones de 1 a 4 agujeros diseñados para aplicaciones en interiores y exteriores.


Conjuntos montados de 30 mm NEMA

Conjuntos montados, 30 mm

Nuestros conjuntos montados de 30 mm están disponibles en construcción de aluminio fundido, acero inoxidable, vidrio y resina de poliéster termoplástico. Estas estaciones vienen completamente ensambladas y permiten una fácil instalación o se pueden fabricar a la medida para satisfacer sus necesidades.