Los botones pulsadores y los dispositivos de señalización incluyen un amplio espectro de operadores. Ofrecemos botones pulsadores, interruptores basculantes, estaciones colgantes, fuentes de luz, estaciones del operador ensambladas y envolventes de estaciones del operador IEC y NEMA. Nuestros dispositivos de señalización audible y visual incluyen bocinas, altavoces, balizas, estroboscopios, barras de luces de panel y columnas luminosas. Ayudan a reducir el tiempo improductivo al señalar averías y faltas de material, así como al alertar a los operadores sobre peligros.
Nuestros operadores de 30 mm incluyen botones pulsadores, paros de emergencia, pilotos, operadores especiales y conjuntos montados. Tenemos los accesorios y los componentes de la parte posterior del panel que necesita para crear su botón pulsador, incluidos bloques de contactos, guardas, placas de inscripción y más.
Nuestra línea de operadores de 22 mm está diseñada y fabricada de acuerdo con exigentes especificaciones de rendimiento. Usamos avanzadas técnicas de modelado de sólidos y análisis de elementos finitos para optimizar la durabilidad y el rendimiento de cada componente incorporado en los operadores 800F.
Nuestros dispositivos de paro de emergencia incluyen interruptores sensitivos e interruptores accionados por cable. Nuestra serie Lifeline™ incluye interruptores de paro de emergencia con cable e interruptores de paro de emergencia accionados por cable.
Nuestros operadores de zona peligrosa incluyen botones pulsadores, pilotos, selectores y estaciones que están disponibles como conjuntos montados para fábricas o como componentes para módulo de campo.
Los operadores especiales incluyen indicadores de estado, pequeñas piloto y botones pulsadores. Ofrecemos indicadores de estado de 12, 18 y 22 mm para aplicaciones aptas para el comercio e industriales ligeras. Nuestras pequeñas piloto y botones pulsadores especiales están diseñados para aplicaciones severas y zonas peligrosas.
Los dispositivos audibles incluyen bocinas electrónicas generales y de alto rendimiento, alarmas de señalización para montaje en panel y bocinas y balizas de lugar peligroso.
Los dispositivos visuales incluyen estroboscopios de xenón para montaje en panel, balizas cuadradas mini, montaje en panel con lámparas indicadoras fijas o parpadeantes seleccionables, lámparas señalizadoras para montaje en pared, barras de luces de panel, balizas redondas industriales, luces de columna luminosa y alarmas de circuitos dobles para montaje en panel.