Controladores de seguridad SmartGuard 600 con seguridad

Nuestros controladores SmartGuard™ 600 Boletín 1752 con seguridad ofrecen 16 entradas con clasificación de seguridad, 8 salidas con clasificación de seguridad, 4 orígenes de prueba de impulso y un puerto EtherNet/IP™ opcional. Cada controlador también incluye una conexión DeviceNet™ para admitir CIP estándar y CIP Safety. Puede configurar y programar en Ethernet/IP, en DeviceNet o a través del puerto USB incorporado. Estos controladores inteligentes pequeños y rentables pueden realizar seguridad con enclavamiento entre GuardLogix® u otros controladores de seguridad SmartGuard.

Controladores SmartGuard 600 Boletín 1752 con seguridad
  • Descripción general
  • Selección de productos
  • Especificaciones
  • Software
  • Documentación
  • Recursos
  • Aplicaciones

Características

  • Ideal para aplicaciones de seguridad de nivel medio que son demasiado complejas para relés de seguridad y demasiado simples para PLC de seguridad de tamaño completo
  • Se integra con módulos Guard I/O™ para ampliar la cantidad de dispositivos de seguridad que puede controlar.
  • Proporciona datos a PLC y HMI estándar a través de EtherNet/IP™ o DeviceNet™.
  • Permite configurar y programar mediante RSNetWorx™ para el software DeviceNet (necesario para el controlador EtherNet/IP).

Información adicional

 

Certificaciones

  • c-UL-us
  • UL listed para Clase 1 División 2 Grupos A, B, C, D Zonas peligrosas
  • Certificación UL para seguridad funcional

Certificaciones de productos

Las certificaciones se aplican cuando se indica en los productos. Consulte las declaraciones de cumplimiento normativo, los certificados y otros detalles de homologación en nuestro sitio deHomologación de productos.

Software

Programe su controlador SmartGuard™ 600 con el software de configuración RSNetWorx de Rockwell Software®.

Más información

Hay disponibles productos de software adicionales de Rockwell Software.

¿No encuentra lo que necesita?

Visite Literature Library donde puede buscar publicaciones técnicas y comerciales adicionales en más idiomas.

Certificaciones de productos

Las certificaciones se aplican cuando se indica en los productos. Consulte las declaraciones de cumplimiento normativo, los certificados y otros detalles de homologación en nuestro sitio deHomologación de productos.

Herramientas de configuración y selección

  • CrossWorks: convierta números de catálogo de competidores a productos Allen-Bradley® similares.
  • ProposalWorks: cree presupuestos y propuestas completos.

Otros recursos

  • Knowledgebase: visite nuestro recurso en línea para obtener información técnica, chat y foros de soporte, actualizaciones de software y notificaciones de seguridad de productos.

Aplicaciones

Los controladores SmartGuard™ 600 reducen la brecha entre el sistema del relé de seguridad y el controlador programable de seguridad. Tienen la dimensión ideal para aplicaciones que no se pueden resolver con relés de seguridad, o son muy difíciles de resolver con relés, pero no son lo suficientemente complejas para un controlador programable de seguridad tradicional como un controlador GuardLogix® o GuardPLC™.

Use el controlador SmartGuard 600 en aplicaciones de seguridad, incluidas:

  • Paro de emergencia
  • Cortina ópticas
  • Compuerta de seguridad
  • Control con las dos manos
  • Control de múltiples zonas
  • Protección de perímetro

Casos prácticos de controladores programables: visite nuestro sitio de casos prácticos para descubrir cómo los clientes han aplicado productos de controladores programables Allen-Bradley en sus aplicaciones.