Sistemas de control pequeños

Como solución perfecta para sus aplicaciones de rango medio, nuestros controladores pequeños ofrecen las características y la flexibilidad que necesita sin el tiempo de procesamiento interno de sistemas de mayor tamaño. Elija entre controladores estándar y con certificación de seguridad en diseños basados en chasis, compactos y modulares. Las aplicaciones típicas incluyen la automatización compleja del control de máquinas, del procesamiento de lotes y de la construcción.

Sistemas de control CompactLogix

Sistemas de control CompactLogix

Nuestros controladores CompactLogix™ y Compact GuardLogix® usan un motor de control común con un entorno de implementación común para proporcionar control de aplicación de alcance medio en un entorno fácil de usar. La estrecha integración entre el software de programación, el controlador y los módulos de E/S reduce el tiempo y costo de implementación en la puesta en marcha durante el funcionamiento normal. Esta homogeneidad brinda la integración rentable de una máquina o aplicación de seguridad a un sistema de control a nivel de toda la planta porque integra las capacidades de seguridad, movimiento, discreción y variadores en un solo controlador.


Controladores SmartGuard 600 Boletín 1752 con seguridad

Controladores de seguridad SmartGuard 600 con seguridad

Nuestros controladores SmartGuard™ 600 Boletín 1752 con seguridad ofrecen 16 entradas con clasificación de seguridad, 8 salidas con clasificación de seguridad, 4 orígenes de prueba de impulso y un puerto EtherNet/IP™ opcional. Cada controlador también incluye una conexión DeviceNet™ para admitir CIP estándar y CIP Safety. Puede configurar y programar en Ethernet/IP, en DeviceNet o a través del puerto USB incorporado. Estos controladores inteligentes pequeños y rentables pueden realizar seguridad con enclavamiento entre GuardLogix® u otros controladores de seguridad SmartGuard.


Controladores lógicos programables SLC 500 Boletín 1747

Controladores SLC 500

Nuestra plataforma de control SLC™ 500 Boletín 1747 se utiliza en una amplia variedad de aplicaciones. Rockwell Automation anunció que la producción de algunos números de Boletín de SLC 500 se ha interrumpido y ya no estarán disponibles para la venta. Se aconseja a los clientes que migren a nuestras nuevas plataformas de control CompactLogix™ 5370 o 5380.