Sistemas de control MicroLogix

Para una pequeña solución comprobada de controlador lógico programable, considere nuestra familia de MicroLogix™. Los controladores MicroLogix 1200 ofrecen las funciones y opciones para manipular un amplio rango de aplicaciones. Los controladores MicroLogix 1100 y 1400 aumentan la cobertura de la aplicación con comunicaciones en red mejoradas a un precio asequible.

Sistemas de controlador lógico programable MicroLogix 1100 Boletín 1763

Controladores MicroLogix 1100

Nuestros sistemas de controlador lógico programable MicroLogix™ 1100 Boletín 1763 añaden EtherNet/IP™ incorporada, edición en línea y un panel LCD a la familia MicroLogix. El panel LCD incorporado muestra el estado del controlador, el estado de E/S y mensajes del operador simples. Con dos entradas analógicas, 10 entradas digitales y seis salidas digitales, el controlador MicroLogix 1100 puede manipular una amplia variedad de tareas.

 


Sistemas de controlador lógico programable MicroLogix 1200 Boletín 1762

Controladores MicroLogix 1200

Nuestros sistemas de controlador lógico programable MicroLogix™ 1200 Boletín 1762 son lo suficientemente pequeños como para caber en espacios reducidos y lo suficientemente poderosos como para aceptar un amplio rango de aplicaciones. Nuestro controlador está disponible en versiones de 24 y 40 puntos. Puede ampliar el conteo de E/S con módulos de E/S sin rack. Puede crear sistemas de control más grandes, lograr mayor flexibilidad en la aplicación y ampliar su sistema a un costo menor y con un inventario de piezas reducido. Un sistema operativo flash actualizable en el campo permite mantenerse al día con las últimas características.


Sistemas de controlador lógico programable MicroLogix 1400 Boletín 1766

Controladores MicroLogix 1400

Nuestros sistemas de controlador lógico programable MicroLogix™ 1400 Boletín 1766 se basan en características fundamentales de MicroLogix 1100: EtherNet/IP™, edición en línea y un panel LCD incorporado. Estos controladores ofrecen mayor conteo de E/S, contador de alta velocidad más rápido, salida de tren de impulsos, capacidades de red con características mejoradas y luz de retroiluminación en el panel LCD. Los controladores sin puntos de E/S analógicas incorporados proporcionan 32 puntos de E/S digitales, mientras que las versiones analógicas ofrecen 32 puntos de E/S digitales y 6 puntos de E/S analógicas. Puede ampliar todas las versiones con hasta siete módulos de expansión de E/S 1762.


E/S de expansión MicroLogix Boletín 1762

E/S de expansión MicroLogix

Nuestros módulos de expansión de E/S MicroLogix™ Boletín 1762 amplían las capacidades de los controladores MicroLogix 1100, 1200 y 1400 al maximizar la flexibilidad del conteo y del tipo de E/S. El diseño modular sin rack mejora el ahorro de costos y reduce el inventario de piezas de repuesto. Los módulos se pueden montar en riel DIN o panel.