Sistemas de controlador lógico programable MicroLogix 1200

Nuestros sistemas de controlador lógico programable MicroLogix™ 1200 Boletín 1762 son lo suficientemente pequeños como para caber en espacios reducidos y lo suficientemente poderosos como para aceptar un amplio rango de aplicaciones. Nuestro controlador está disponible en versiones de 24 y 40 puntos. Puede ampliar el conteo de E/S con módulos de E/S sin rack. Puede crear sistemas de control más grandes, lograr mayor flexibilidad en la aplicación y ampliar su sistema a un costo menor y con un inventario de piezas reducido. Un sistema operativo flash actualizable en el campo permite mantenerse al día con las últimas características.

Sistemas de controlador lógico programable MicroLogix 1200 Boletín 1762
  • Descripción general
  • Selección de productos
  • Especificaciones
  • Software
  • Documentación
  • Recursos
  • Aplicaciones

Características

  • Contiene un puerto combinado RS-232/RS-485 aislado para comunicación en serie y conectada en red
  • Proporciona cuatro entradas de enclavamiento o pestillo de impulso y cuatro entradas de interrupción
  • Incluye un contador de alta velocidad de 20 kHz independiente incorporado
  • Ofrece función de final de carrera programable
  • Incluye dos potenciómetros de ajuste de ¾ de vuelta incorporados con un rango de salida digital de 0 a 250.
  • Proporciona protección de datos de programas
  • Admite archivos de datos de punto flotante (coma flotante)
  • Se amplía hasta 136 puntos de E/S
  • Compatible con módulos de expansión de E/S MicroLogix 1762 (hasta seis módulos por controlador)
  • Proporciona un puerto de programación/HMI adicional para conectividad a un dispositivo compatible con full-duplex DF1 (solo en los controladores MicroLogix™ 1200R).

Información adicional

Certificaciones

  • CE
  • C-Tick
  • UL
  • c-UL
  • Zona peligrosa Clase I División 2

Certificaciones de productos

Las certificaciones se aplican cuando se indica en los productos. Consulte las declaraciones de cumplimiento normativo, los certificados y otros detalles de homologación en nuestro sitio deHomologación de productos.

Software

Use el software de programación RSLogix 500 de Rockwell Software® para configurar los controladores programables MicroLogix™.

Hay disponibles productos de software adicionales de Rockwell Software.

¿No encuentra lo que necesita?

Visite Literature Library donde puede buscar publicaciones técnicas y comerciales adicionales en más idiomas.

Certificaciones de productos

Las certificaciones se aplican cuando se indica en los productos. Consulte las declaraciones de cumplimiento normativo, los certificados y otros detalles de homologación en nuestro sitio deHomologación de productos.

Herramientas de configuración y selección

Otros recursos

  • Firmware y otras descargas: obtenga distintas descargas para usar con los controladores MicroLogix™.
  • Knowledgebase: visite nuestro recurso en línea para obtener información técnica, chat y foros de soporte, actualizaciones de software y notificaciones de seguridad de productos.

Aplicaciones

Las aplicaciones típicas de los controladores programables MicroLogix™ incluyen:

  • Manejo de materiales
  • Aplicaciones de envasado
  • Maquinaria industrial general
  • Impresión
  • Alimentos y bebidas
  • Farmacéutica
  • Aguas/aguas residuales/SCADA
  • Control de embrague/freno
  • Control de posición: recogida y colocación / transportador

Casos prácticos de controladores programables: visite nuestro sitio de casos prácticos para descubrir cómo los clientes han aplicado productos de controladores programables Allen-Bradley® en sus aplicaciones.