Sistemas de controlador lógico programable Micro870

Nuestros controladores lógicos programables Micro870® Boletín 2080 están diseñados para aplicaciones de control de máquinas independientes de gran tamaño que requieren comunicaciones flexibles y mayores capacidades de E/S. Estos controladores admiten hasta 304 puntos de E/S con E/S de alto rendimiento, interrupciones y movimiento de salidas de tren de impulsos (PTO), además de puerto Ethernet incorporado y módulos de E/S de expansión Boletín 2085.

Sistemas de controlador lógico programable Micro870 Boletín 2080
  • Descripción general
  • Selección de productos
  • Especificaciones
  • Software
  • Documentación
  • Recursos
  • Aplicaciones

Características

  • Ofrecen un controlador de 24 puntos.
  • Ofrecen 280 KB de memoria que soporta hasta 128 KB de datos de usuario y hasta 20,000 pasos de programa.
  • Incluyen entradas de contador de alta velocidad de 100 kHz (HSC) en los modelos de 24V CC.
  • Brinda comunicaciones integradas mediante el puerto de programación USB, puerto serie no aislado (para las comunicaciones RS-232 y RS-485) y puerto Ethernet
  • Admiten hasta tres módulos Micro800enchufables.
  • Admiten hasta ocho módulos de E/S de expansión y hasta 304 puntos de E/S.
  • Brindan capacidades de movimiento incorporadas al admitir hasta dos ejes con salidas de tren de impulsos (PTO).
  • Se comunican a través de EtherNet/IP™.
  • Funciona en temperaturas de -20 a 65 °C (de -4 a 149 °F)
  • Admite una tarjeta microSD™ para transferencia de programas, registro de datos y administración de recetas mediante un módulo enchufable.

Información adicional

Certificaciones de productos

Las certificaciones se aplican cuando se indica en los productos. Consulte las declaraciones de cumplimiento normativo, los certificados y otros detalles de homologación en nuestro sitio deHomologación de productos.

Software

Utilice el software Connected Components Workbench con la tecnología Microsoft Visual Studio® para programar sus controladores Micro870®.

Más información

Hay disponibles productos de software adicionales de Rockwell Software.

¿No encuentra lo que necesita?

Visite Literature Library donde puede buscar publicaciones técnicas y comerciales adicionales en más idiomas.

Certificaciones de productos

Las certificaciones se aplican cuando se indica en los productos. Consulte las declaraciones de cumplimiento normativo, los certificados y otros detalles de homologación en nuestro sitio deHomologación de productos.

Herramientas de configuración y selección

Otros recursos

  • Firmware: obtenga el firmware para los controladores Micro870® en el Centro de compatibilidad y descarga de productos.
  • Sample Code Library: recupere muestras de código que han sido desarrolladas por otros usuarios y publique código que otros puedan encontrar útil.
  • Knowledgebase: visite nuestro recurso en línea para obtener información técnica, chat y foros de soporte, actualizaciones de software y notificaciones de seguridad de productos.

Aplicaciones

Las aplicaciones típicas de los controladores Micro870® incluyen:

Aprenda más sobre las aplicaciones típicas para los controladores Micro870 en el video Aplicaciones de los controladores Micro870. DE, EN, ES, FR, IT, JA, KO, PT, ZH

Casos prácticos de controladores programables: visite nuestro sitio de casos prácticos para descubrir cómo los clientes han aplicado productos de controladores programables Allen-Bradley en sus aplicaciones.