Sistemas de controlador lógico programable Micro830

Nuestros sistemas de controladores lógicos programables Micro830® están diseñados para aplicaciones de control de máquinas independientes que requieren comunicaciones flexibles y capacidades de E/S. Estos controladores admiten hasta 88 puntos de E/S con E/S de alto rendimiento, interrupciones y movimiento de PTO.

 

Sistemas de controlador lógico programable Micro830 Boletín 2080
  • Descripción general
  • Selección de productos
  • Especificaciones
  • Software
  • Documentación
  • Recursos
  • Aplicaciones

Características

  • Ofrece controladores de 10, 16, 24 y 48 puntos
  • Incluye contador de alta velocidad de 100 KHz de velocidad (HSC) en los modelos 24 VCC
  • Admite hasta cinco módulos enchufables Micro800™.
  • Brinda capacidades de movimiento integradas al aceptar hasta tres ejes con Salidas de tren de impulso (PTO)
  • Proporciona comunicaciones incorporadas a través de un puerto de programación USB y un puerto serie no aislado (para comunicaciones RS-232 y RS-485)
  • Funciona en temperaturas de -20 a 65 °C (de -4 a 149 °F)
  • Admite una tarjeta microSD™ para transferencia de programas, registro de datos y administración de recetas mediante un módulo enchufable.

Información adicional

Certificaciones de productos

Las certificaciones se aplican cuando se indica en los productos. Consulte las declaraciones de cumplimiento normativo, los certificados y otros detalles de homologación en nuestro sitio deHomologación de productos.

Software

Utilice el software Connected Components Workbench con la tecnología Microsoft Visual Studio® para programar sus controladores Micro830®.

Más información

Hay disponibles productos de software adicionales de Rockwell Software.

¿No encuentra lo que necesita?

Visite Literature Library donde puede buscar publicaciones técnicas y comerciales adicionales en más idiomas.

Certificaciones de productos

Las certificaciones se aplican cuando se indica en los productos. Consulte las declaraciones de cumplimiento normativo, los certificados y otros detalles de homologación en nuestro sitio deHomologación de productos.

Herramientas de configuración y selección

Otros recursos

  • Firmware: obtenga el firmware para los controladores Micro830® en el Centro de compatibilidad y descarga de productos.
  • Sample Code Library: recupere muestras de código que han sido desarrolladas por otros usuarios y publique código que otros puedan encontrar útil.
  • Knowledgebase: visite nuestro recurso en línea para obtener información técnica, chat y foros de soporte, actualizaciones de software y notificaciones de seguridad de productos.

Aplicaciones

Las aplicaciones típicas de los controladores Micro830® incluyen:

Casos prácticos de controladores programables: visite nuestro sitio de casos prácticos para descubrir cómo los clientes han aplicado productos de controladores programables Allen-Bradley en sus aplicaciones.