Sistemas de controlador lógico programable Micro820

Nuestros sistemas de controladores lógicos programables Micro820® tienen una dimensión nano y están diseñados para aplicaciones de control de máquinas independientes pequeñas y de automatización remota que requieren comunicaciones flexibles y capacidades de E/S. Estos controladores admiten hasta 36 puntos de E/S con muchas funciones incorporadas como Ethernet, ranura microSD para registros de receta y datos y E/S analógica.

Sistemas de controlador lógico programable Micro820 Boletín 2080
  • Descripción general
  • Selección de productos
  • Especificaciones
  • Software
  • Documentación
  • Recursos
  • Aplicaciones

Características

  • Ofrece controladores de 20 puntos
  • Proporciona entrada analógica de 4 canales no aislada e incorporada de 0 a 10 V y una entrada analógica de 1 canal para control de velocidad de un variador de CA
  • Proporciona comunicaciones incorporadas a través de un puerto serial no aislado (para comunicaciones RS-232 y RS-485) y puerto Ethernet
  • Se comunican a través de EtherNet/IP™.
  • Proporciona soporte incorporado para hasta cuatro entradas de temperatura de termistor de 10 mil
  • Admite la descarga de programas a través de USB con una LCD LCD remota
  • Admite hasta dos módulos enchufables Micro800™.
  • Admite una tarjeta microSD™ para transferencia de programas, registro de datos y administración de recetas.

Información adicional

Certificaciones de productos

Las certificaciones se aplican cuando se indica en los productos. Consulte las declaraciones de cumplimiento normativo, los certificados y otros detalles de homologación en nuestro sitio deHomologación de productos.

Software

Utilice el software Connected Components Workbench con la tecnología Microsoft Visual Studio® para programar sus controladores Micro820®.

Más información

Hay disponibles productos de software adicionales de Rockwell Software.

¿No encuentra lo que necesita?

Visite Literature Library donde puede buscar publicaciones técnicas y comerciales adicionales en más idiomas.

'-

Certificaciones de productos

Las certificaciones se aplican cuando se indica en los productos. Consulte las declaraciones de cumplimiento normativo, los certificados y otros detalles de homologación en nuestro sitio deHomologación de productos.

Herramientas de configuración y selección

Otros recursos

  • Firmware: obtenga el firmware para los controladores Micro820® en el Centro de compatibilidad y descarga de productos.
  • Sample Code Library: recupere muestras de código que han sido desarrolladas por otros usuarios y publique código que otros puedan encontrar útil.
  • Knowledgebase: visite nuestro recurso en línea para obtener información técnica, chat y foros de soporte, actualizaciones de software y notificaciones de seguridad de productos.

Aplicaciones

Las aplicaciones típicas de los controladores Micro820® incluyen:

Casos prácticos de controladores programables: visite nuestro sitio de casos prácticos para descubrir cómo los clientes han aplicado productos de controladores programables Allen-Bradley en sus aplicaciones.