Módulos enchufables PLC Micro800 y accesorios

Con nuestros módulos enchufables de controladores lógicos programables y accesorios Micro800™ Boletín 2080, puede adaptar su controlador base según las necesidades de su aplicación. Amplíe la funcionalidad de E/S incorporadas sin aumentar las medidas de su controlador. Aumente las capacidades del sistema con módulos de memoria y reloj.

 

Módulos enchufables Micro800 PLC y accesorios Boletín 2080
  • Descripción general
  • Selección de productos
  • Especificaciones
  • Software
  • Documentación
  • Recursos

Características

Módulos enchufables

  • Disponible para E/S, comunicaciones, memoria de respaldo y capacidades especiales adicionales
  • Encaja fácilmente en el controlador sin ampliar las medidas
  • Funciona en temperaturas de -20 a 65 °C (de -4 a 149 °F)

Módulos enchufables de comunicación 2080

  • Incluyen escáneres DeviceNet® que mejoran las capacidades de comunicación de hasta 20 nodos de los variadores de CA PowerFlex® o CompactBlock LDX I/O y además reducen los costos de instalación y cableado de máquinas independientes más grandes que cuentan con E/S y variadores distribuidos.
  • Proporcionan un puerto serial aislado para admitir comunicaciones RS-232 y RS-485
  • Abordan incluso las tareas de comunicaciones en serie más exigentes con soporte de los protocolos Modbus RTU y ASCII
  • Permiten la expansión con un máximo de cinco puertos seriales adicionales

Módulos enchufables de E/S análogos 2080

  • Admiten entradas y salidas analógicas (dos canales, cuatro canales, sin aislar)
  • Permiten la expansión con un máximo de 20 entradas analógicas
  • Incluyen módulos de detector de temperatura de resistencia/termopar (2 canales, sin aislar) admiten el control de la temperatura cuando se usan con PID

Módulos enchufables de E/S digitales 2080

  • Reducen la necesidad de relés externos con la flexibilidad para agregar hasta 20 salidas de relés
  • Permiten personalizar su controlador de forma rentable para aplicaciones intensivas de entrada o salida
  • Duplican la cantidad de E/S sin aumentar el tamaño del controlador

Módulos enchufables especiales 2080

  • Incluyen módulos de contador de movimiento de alta velocidad que admiten entrada de sonda táctil en hardware para un registro exacto del eje y también proporcionan verificación de posición para los modos de retroalimentación servo y encoder.
  • Incluyen módulos de potenciómetro de ajuste (seis canales, entrada analógica) que son un método de bajo costo que permite agregar seis preselecciones analógicas para el control de posición y velocidad y también se pueden incorporar en los controladores para evitar el acceso ocasional por parte de los operadores.

Módulos enchufables de memoria de respaldo y reloj en tiempo real de alta exactitud 2080

  • Proporcionan respaldo de un toque y admiten la desconexión y reconexión con la alimentación conectada.
  • Se pueden usar para clonar y actualizar el código de aplicación de PLC (disponible solo para controladores Micro830®).
  • Proporcionan una función de reloj en tiempo real de alta exactitud sin necesidad de calibración ni actualización

Accesorios

  • Tarjeta microSD™ para los controladores Micro820®, Micro830®, Micro850® y Micro870®
  • Pantalla LCD y teclado numérico para el controlador Micro810®
  • Conector adaptador de USB para el controlador Micro810
  • Pantalla LCD remota y teclado numérico para el controlador Micro820
  • Una fuente de alimentación eléctrica 120/240 VCA a 24 VCC para el controlador y los módulos E/S de expansión
  • Una fuente de alimentación eléctrica 120/240 VCA a 24 VCC para el controlador, solo 12 W

Información adicional

Certificaciones de productos

Las certificaciones se aplican cuando se indica en los productos. Consulte las declaraciones de cumplimiento normativo, los certificados y otros detalles de homologación en nuestro sitio deHomologación de productos.

Software

Utilice el software Connected Components Workbench con la tecnología Microsoft Visual Studio® para programar sus controladores Micro800™.

Más información

Hay disponibles productos de software adicionales de Rockwell Software.

¿No encuentra lo que necesita?

Visite Literature Library donde puede buscar publicaciones técnicas y comerciales adicionales en más idiomas.

Certificaciones de productos

Las certificaciones se aplican cuando se indica en los productos. Consulte las declaraciones de cumplimiento normativo, los certificados y otros detalles de homologación en nuestro sitio deHomologación de productos.

Herramientas de configuración y selección

Otros recursos

  • Sample Code Library: recupere muestras de código que han sido desarrolladas por otros usuarios y publique código que otros puedan encontrar útil.
  • Knowledgebase: visite nuestro recurso en línea para obtener información técnica, chat y foros de soporte, actualizaciones de software y notificaciones de seguridad de productos.