Sistemas de control Micro800

Nuestros sistemas de control Micro800™ son fáciles de instalar y mantener. Un paquete de software se aplica a toda la familia. Estos sistemas ofrecen el control suficiente para sus máquinas autónomas de menor costo. Puede comprar solo la funcionalidad que necesita y usar módulos enchufables para personalizar su sistema de acuerdo con necesidades específicas de la aplicación.

Micro800 Control Systems

Our Micro800® Control Systems are easy to install and maintain. One software package applies to the entire family. These systems offer just enough control for your lower-cost, stand-alone machines. You can buy only the functionality you need, and use plug-in modules to personalize your system for specific application needs.

Sistemas de controlador lógico programable Micro810 Boletín 2080

Controladores Micro810

Con una dimensión nano, nuestros sistemas de controlador lógico programable Micro810® Boletín 2080 funcionan como relés inteligentes con salidas de relé de corriente alta, pero con las capacidades de programación de un PLC micro. Estos controladores admiten 12 puntos de E/S con 4 salidas de relé de corriente alta (8 A) para aplicaciones de relé inteligente. 


Sistemas de controlador lógico programable Micro820 Boletín 2080

Controladores Micro820

Nuestros sistemas de controladores lógicos programables Micro820® tienen una dimensión nano y están diseñados para aplicaciones de control de máquinas independientes pequeñas y de automatización remota que requieren comunicaciones flexibles y capacidades de E/S. Estos controladores admiten hasta 36 puntos de E/S con muchas funciones incorporadas como Ethernet, ranura microSD para registros de receta y datos y E/S analógica.


Sistemas de controlador lógico programable Micro830 Boletín 2080

Controladores Micro830

Nuestros sistemas de controladores lógicos programables Micro830® están diseñados para aplicaciones de control de máquinas independientes que requieren comunicaciones flexibles y capacidades de E/S. Estos controladores admiten hasta 88 puntos de E/S con E/S de alto rendimiento, interrupciones y movimiento de PTO.

 


Sistemas de controlador lógico programable Micro850 Boletín 2080

Controladores Micro850

Nuestros sistemas de controladores lógicos programables Micro850® están diseñados para aplicaciones de control de máquinas independientes más grandes que requieren comunicaciones flexibles y mayores capacidades de E/S. Estos controladores admiten hasta 132 puntos de E/S con E/S de alto rendimiento, interrupciones y movimiento de PTO, además de Ethernet incorporado y E/S de expansión 2085.


Sistemas de controlador lógico programable Micro870 Boletín 2080

Controladores Micro870

Nuestros controladores lógicos programables Micro870® Boletín 2080 están diseñados para aplicaciones de control de máquinas independientes de gran tamaño que requieren comunicaciones flexibles y mayores capacidades de E/S. Estos controladores admiten hasta 304 puntos de E/S con E/S de alto rendimiento, interrupciones y movimiento de salidas de tren de impulsos (PTO), además de puerto Ethernet incorporado y módulos de E/S de expansión Boletín 2085.


Módulos de expansión de E/S Micro800 Boletín 2085

Módulos de expansión de E/S Micro800

Nuestros módulos de E/S de expansión Micro800™ Boletín 2085 extienden las capacidades de los controladores Micro850® y Micro870® al maximizar la flexibilidad del conteo y del tipo de E/S. El módulo de E/S se introduce de manera firme al costado derecho de los controladores Micro850 y Micro870 y se monta tanto en panel como en riel DIN.


Módulos enchufables Micro800 PLC y accesorios Boletín 2080

Módulos enchufables PLC Micro800 y accesorios

Con nuestros módulos enchufables de controladores lógicos programables y accesorios Micro800™ Boletín 2080, puede adaptar su controlador base según las necesidades de su aplicación. Amplíe la funcionalidad de E/S incorporadas sin aumentar las medidas de su controlador. Aumente las capacidades del sistema con módulos de memoria y reloj.