Nuestros sistemas de control de altas prestaciones satisfacen sus necesidades de aplicación más exigentes. Ofrecen arquitecturas modulares y un rango de opciones de E/S y red. Estas poderosas soluciones de control ofrecen capacidades de primer nivel tales como procesos, seguridad y movimiento. Nuestros controladores programables de automatización (PAC) de gran tamaño, diseñados para aplicaciones de control distribuidas o de supervisión, proporcionan confiabilidad y rendimiento excepcionales.
Nuestros sistemas de controladores ControlLogix® usan un motor de control común con un entorno de implementación común para proporcionar alto rendimiento en un entorno fácil de usar. La estrecha integración entre el software de programación, el controlador y los módulos de E/S reduce el tiempo de desarrollo y el costo en la puesta en marcha y durante la operación normal. Puede realizar control estándar y de seguridad en el mismo chasis en un sistema verdaderamente integrado. Aproveche la gran disponibilidad y las capacidades de ambientes difíciles para cumplir con las necesidades de su aplicación.
Nuestros sistemas de control de seguridad GuardPLC™ ofrecen velocidad superior en el rendimiento efectivo y la funcionalidad de red del PLC. Estos controladores cumplen con estándares mundiales de PLC y con estándares globales en cuanto a seguridad funcional. Esta familia es ideal para la detección en aplicaciones de velocidad, dirección, velocidad cero, temperatura, presión y flujo. Estos controladores se comunican en una red de comunicaciones Safe Ethernet con certificación TÜV para uso en aplicaciones de seguridad hasta EN954 categoría 4 y SIL 3.
Nuestros sistemas de control SoftLogix™ Boletín 1789 se basan en la plataforma Logix y el control perfecto de máquinas integradas, control de movimiento y procesamiento de información. Toman las funciones de control que se encuentran normalmente en controladores programables dedicados, encapsulan esas funciones en software y las ejecutan en un sistema operativo comercial. El sistema operativo multitarea le permite priorizar 32 tareas configurables.