Sistemas de control de seguridad GuardPLC

Nuestros sistemas de control de seguridad GuardPLC™ ofrecen velocidad superior en el rendimiento efectivo y la funcionalidad de red del PLC. Estos controladores cumplen con estándares mundiales de PLC y con estándares globales en cuanto a seguridad funcional. Esta familia es ideal para la detección en aplicaciones de velocidad, dirección, velocidad cero, temperatura, presión y flujo. Estos controladores se comunican en una red de comunicaciones Safe Ethernet con certificación TÜV para uso en aplicaciones de seguridad hasta EN954 categoría 4 y SIL 3.

Controlador lógico programable GuardPLC 1600 con seguridad Boletín 1753

Controladores de seguridad 1753 GuardPLC 1600.

Rockwell Automation anuncia que, a partir de junio de 2018, se interrumpirá la producción de los controladores de seguridad 1753 GuardPLC™ 1600 y ya no estarán disponibles para la venta.

 


Controlador lógico programable GuardPLC 1800 con seguridad Boletín 1753

Controladores de seguridad 1753 GuardPLC 1800.

Rockwell Automation anuncia que, a partir de junio de 2018, se interrumpirá la producción de los controladores de seguridad 1753 GuardPLC™ 1800 y ya no estarán disponibles para la venta.

 


Software de sistema del controlador lógico programable GuardPLC

Software de servidor GuardPLC OPC 1753

Rockwell Automation anuncia que, a partir de junio de 2018, se interrumpirá la producción del software de servidor GuardPLC™ OPC 1753 y ya no estará disponible para la venta.


Bloque en gabinete GuardPLC Safety I/O 1753

GuardPLC E/S de seguridad 1753

Rockwell Automation anuncia que, a partir de junio de 2018, se interrumpirá la producción del GuardPLC™ Safety I/O 1753 y ya no estará disponible para la venta.


RSLogix Guard PLUS! Boletín 1753 Software

RSLogix Guard PLUS! 1753 Software

Rockwell Automation anuncia que, a partir de junio de 2018, se interrumpirá la producción del software RSLogix™ Guard PLUS! 1753 y ya no estará disponible para la venta.