Controladores ControlLogix 5580

Nuestros controladores ControlLogix® 5580 ofrecen mayor rendimiento, capacidad, productividad y seguridad para ayudar a satisfacer las demandas crecientes de máquinas y equipos inteligentes para la fabricación. Todos los controladores ControlLogix 5580 usan el entorno de diseño Studio 5000®como el marco estándar para la optimización de la productividad y reducción del tiempo de puesta en marcha. Este marco administra el movimiento integrado en EtherNet/IP para aplicaciones de movimiento a alta velocidad y soluciones de seguridad SIL2/PLd y SIL3/PLe. Estos controladores son ideales para aplicaciones que requieren comunicaciones de alto rendimiento, E/S y control de movimiento para 256 ejes como máximo.

Controladores ControlLogix 5580 Boletín 1756
  • Descripción general
  • Selección de productos
  • Especificaciones
  • Software
  • Documentación
  • Recursos
  • Aplicaciones

Características

  • Ofrece homologación a un estándar robusto de seguridad de sistemas de control - TÜV Rheinland IEC 62443-4-2
  • Gana hasta 45 % de capacidad cuando utiliza el controlador 5580
  • Incluye un puerto Ethernet incorporado de 1 GB que permite las comunicaciones de alta velocidad, las E/S y el control de movimiento
  • Ofrece funciones de controlador que maximizan en rendimiento del sistema
  • Incluye la detección y registro de cambio basado en controlador, el firmware del controlador firmado digitalmente y el control de acceso basado en roles para mayor seguridad.
  • Proporciona una pantalla que permite diagnóstico y resolución de problemas mejorados
  • Ofrece revestimiento de conformación para ayudar a protegerlos en ambientes difíciles; estos productos incluyen una "K" en el número de catálogo.
  • Ofrece opciones de memoria que van de 3 MB a 40 MB
  • Incluye una opción de fuente de alimentación eléctrica delgada 1756 para chasis estándar serie B y C y XT 1756, lo que ofrece una reducción del 29% en el ancho cuando el espacio es limitado.
  • Ofrece chasis con hasta 17 ranuras en revestimientos de conformación y estándar.

Controladores de seguridad GuardLogix 5580

  • Logra SIL CL 2/PLd con un controlador primario.
  • Logra SIL CL 3/PLE con un controlador primario y un homólogo de seguridad.
  • Optimizado para obtener tiempo de reacción de seguridad más rápido y lograr cobertura del dispositivo de protección y reducción del riesgo de lesiones.
  • Ofrece opciones de memoria estándar que van de 3 MB a 20 MB.
  • Ofrece opciones de memoria de seguridad que van de 1.5 MB a 6 MB.
  • Ofrece opciones de comunicación que van de 100 a 250 nodos de EtherNet/IP.
  • Ofrece opciones de revestimiento de conformación para ambientes difíciles.
  • Brinda controlador/software/red únicos para control de seguridad y estándar.
  • Incluye seguridad combinada y E/S estándar.
  • Ofrece funciones de seguridad conectadas en red con movimiento y los siguientes variadores: Kinetix® 5700 con seguridad avanzada y PowerFlex® 755 con seguridad avanzada

Comparación de productos

Característica
Controladores 5580
Controladores 5570
Rendimiento

5x-20x

(En comparación con un controlador ControlLogix 5570)

2x

(En comparación con un controlador ControlLogix 5560)

Puerto Ethernet incorporado 1 gigabit (Gb) No
Puerto de programación local USB USB
Módulo de almacenamiento de energía (ESM) incluido
Pantalla incorporada incluida
Compatible con Studio 5000 Automation Engineering & Design Environment™
Memoria no volátil Tarjeta SD Tarjeta SD
Máx. memoria de usuario 40 MB 32 MB
Puntos de E/S máx. 128,000 digitales; 4,000 analógicos 128,000 digitales; 4,000 analógicos

Información adicional

  • Juego de inicio de ControlLogix: El juego de inicio de ControlLogix es un paquete de descuento de hardware y software que proporciona todo lo que necesita. Empiece eligiendo los componentes para armar un juego que se ajuste a su entorno.
  • Combine el aprendizaje automático y Logix para mejorar los procesos: ¿busca identificar posibles desechos y conductas operativas fuera de los niveles de tolerancia antes de tener tiempo improductivo o pérdidas? FactoryTalk® Analytics™ LogixAI™ no se compara con ninguna de las ofertas anteriores de Rockwell Automation. Aplicamos análisis dentro de la aplicación del controlador como un nuevo enfoque fundamental para lograr mejoras en los procesos. Comience a aplicar conceptos de aprendizaje automático sin desarrollar ni mantener algoritmos de aprendizaje automático “caseros”.
  • Más información sobre FactoryTalk Analytics LogixAI
  • La serie de podcast y el blog Qué necesita saber sobre el aprendizaje de Logix les explica a los usuarios nuevos y a los experimentados de los sistemas de controladores ControlLogix® cómo utilizar dichos controladores y el software para aprovechar los máximos beneficios.

Certificaciones

  • ATEX
  • CE
  • CSA
  • CSAH
  • CUL
  • CULH
  • EAC
  • EtherNet/IP
  • FMH
  • IECEX
  • KC
  • Naval
  • RCM
  • TÜV Rheinland IEC 62443-4-2
  • UL
  • ULH

Certificaciones de productos

Las certificaciones se aplican cuando se indica en los productos. Consulte las declaraciones de cumplimiento normativo, los certificados y otros detalles de homologación en nuestro sitio deHomologación de productos.

Software

Utilice el software Studio 5000 Logix Designer software de Rockwell Software® para diseñar y configurar su ControlLogix® sistema.

Más información

Hay disponibles productos de software adicionales de Rockwell Software.

¿No encuentra lo que necesita?

Visite Literature Library donde puede buscar publicaciones técnicas y comerciales adicionales en más idiomas.

Certificaciones de productos

Las certificaciones se aplican cuando se indica en los productos. Consulte las declaraciones de cumplimiento normativo, los certificados y otros detalles de homologación en nuestro sitio deHomologación de productos.

Herramientas de configuración y selección

Otros recursos

Aplicaciones

Nuestros controladores ControlLogix® ofrecen la memoria, velocidad y capacidades de procesamiento para cumplir con las demandas de aplicaciones de plantas básicas hasta procesos de alta demanda y aplicaciones de movimiento. Estos controladores:

  • ofrecen una capacidad mejorada, que le permite ejecutar más estrategias de control en cada tarea
  • mejoran significativamente la cantidad de información que se puede intercambiar entre las capas de control y de supervisión
  • proporcionan comandos de movimientos de alta velocidad y ejecución de planificador de trayectoria del eje para aplicaciones de movimiento complejas y de alto rendimiento
  • admiten hasta 100 ejes de movimiento integrado
  • mejoran significativamente los tiempos de escán del controlador con el uso de una CPU de doble núcleo más rápido
  • ofrecen tasas de comunicación mejoradas

Casos prácticos de controladores programables: vea nuestro sitio de casos prácticos para descubrir cómo los clientes han aplicado productos de controladores programables Allen-Bradley® en sus aplicaciones.