Controladores ControlLogix 5570

Nuestros controladores ControlLogix® 5570 están disponibles en modelos estándar, de seguridad, temperatura extrema y On-Machine que son adecuados para aplicaciones de procesos, movimiento, discreción y alta disponibilidad. Como parte de nuestro sistema Integrated Architecture™, estos controladores usan el &entorno de diseño™ de la ingeniería de automatización Studio 5000 y protocolos de red comunes. Estos controladores de alto rendimiento proporcionan un motor de control común con un ambiente de desarrollo común para todas las disciplinas de control.

Controladores ControlLogix 5570 Boletín 1756
  • Descripción general
  • Selección de productos
  • Especificaciones
  • Software
  • Documentación
  • Recursos
  • Aplicaciones

Características

  • Admite el movimiento integrado en EtherNet/IP™, movimiento Sercos™ integrado y movimiento analógico.
  • Admite redundancia y eliminación completas del controlador y desconexión y reconexión con la alimentación conectada (RIUP)
  • Se comunica por medio de Ethernet/IP, ControlNet™, DeviceNet™, Data Highway Plus™, E/S remotas, SynchLink y redes de dispositivos y procesos de terceros.
  • Permite que su programa utilice lógica de escalera de relé, ST, bloque de funciones y lenguajes SFC
  • Incluye revestimiento de conformación sobre productos que tienen una “K” en el número de catálogo, para ayudar a protegerlos en ambientes difíciles.
  • Incluye una opción de fuente de alimentación eléctrica delgada 1756 para chasis estándar serie B y C y XT 1756, lo que ofrece una reducción del 29% en el ancho cuando el espacio es limitado.
  • Ofrece chasis con hasta 17 ranuras en versiones con temperaturas extremas, con revestimientos de conformación y estándar.

Controladores On-Machine

  • Ofrece control estándar y de seguridad On-Machine™ que aumenta el tiempo productivo y reduce el costo.
  • Minimiza el hardware en el gabinete de control con ubicación directamente en la máquina

Controladores de seguridad GuardLogix

  • Proporciona movimiento integrado y de seguridad en el mismo chasis
  • Ofrece certificación TUV para la seguridad funcional SIL 3 (se precisa controlador y homólogo de seguridad)
  • Simplifica la arquitectura de la máquina y reduce la dimensión del sistema con el controlador Armor GuardLogix
  • Puede funcionar en entornos que van de -25 a 70° C (de -13 a 158° F) cuando se usa de manera independiente.
  • Puede funcionar en entornos que van de -20 a 70° C (de -4 a 158° F) cuando se usa con los módulos FLEX™ I/O-XT.

Controladores de entorno extremo

  • Puede funcionar en entornos que van de -25 a 70° C (de -13 a 158° F) cuando se usa de manera independiente.
  • Puede funcionar en entornos que van de -20 a 70° C (de -4 a 158° F) cuando se usa con los módulos FLEX™ I/O-XT.

Comparación de productos

Característica

Controladores 5580

Controladores 5570

Rendimiento

5x-20x

(En comparación con un controlador ControlLogix 5570)

2x

(En comparación con un controlador ControlLogix 5560)

Puerto Ethernet incorporado 1 gigabit (Gb) No
Puerto de programación local USB USB
Módulo de almacenamiento de energía (ESM) incluido
Pantalla incorporada incluida
Compatible con Studio 5000 Automation Engineering & Design Environment™
Memoria no volátil Tarjeta SD Tarjeta SD
Máx. memoria de usuario 40 MB 32 MB
Puntos de E/S máx. 128,000 digitales; 4,000 analógicos 128,000 digitales; 4,000 analógicos

Información adicional

Nuestras soluciones Integrated Architecture proporcionan la base para impulsar la optimización a nivel de toda la planta de manera eficiente y eficaz, lo que le permite responder competitivamente a la economía y a los cambios en la demanda del consumidor.

La serie de podcast y el blog Qué necesita saber sobre el aprendizaje de Logix le explica a los usuarios nuevos y a los experimentados de los sistemas de controladores ControlLogix® cómo utilizar dichos controladores y el software para aprovechar los máximos beneficios.

Certificaciones

Controladores estándar ControlLogix 5560

  • c-UL-us
  • CSA
  • CE
  • C-Tick
  • ATEX
  • KC
  • FM

Controladores de seguridad 5560 GuardLogix

  • c-UL-us
  • CSA
  • CE
  • C-Tick
  • ATEX
  • KC
  • FM
  • TÜV

Controladores de ambientes difíciles 5560 ControlLogix

  • c-UL-us
  • CSA
  • CE
  • C-Tick
  • ATEX
  • KC
  • FM

Controladores estándar ControlLogix 5570

  • c-UL-us
  • CE
  • C-Tick
  • ATEX
  • KC

Controladores de seguridad 5570 GuardLogix

  • c-UL-us
  • CE
  • C-Tick
  • ATEX
  • KC
  • FM
  • TÜV

Controladores de ambientes difíciles 5570 ControlLogix

  • c-UL-us
  • CE
  • C-Tick
  • ATEX
  • KC

Controlador de seguridad Armor GuardLogix On-Machine 5570

  • c-UL-us
  • CE
  • RCM
  • KC
  • TÜV

Por detalles de certificación de TÜV y SIL, consultar el enlace Certificaciones de seguridad y SIL.

Certificaciones de productos

Las certificaciones se aplican cuando se indica en los productos. Consulte las declaraciones de cumplimiento normativo, los certificados y otros detalles de homologación en nuestro sitio deHomologación de productos.

Software

Use el Software de programación RSLogix 5000 (controladores 5560) o el software Software Studio 5000 Logix Designer (controladores 5570) de Rockwell Software® para diseñar y configurar su sistema ControlLogix® o GuardLogix®.

Los controladores y los módulos que selecciona, junto con su configuración de red, determinan qué paquetes de software adicionales necesita para configurar y programar su sistema. El software adicional requerido puede incluir el software de configuración RSNetWorx y el software de comunicación RSLinx.

Más información

Hay disponibles productos de software adicionales de Rockwell Software.

1756-SG001
Selección

¿No encuentra lo que necesita?

Visite Literature Library donde puede buscar publicaciones técnicas y comerciales adicionales en más idiomas.

Certificaciones de productos

Las certificaciones se aplican cuando se indica en los productos. Consulte las declaraciones de cumplimiento normativo, los certificados y otros detalles de homologación en nuestro sitio deHomologación de productos.

Herramientas de configuración y selección

  • CrossWorks: convierta números de catálogo competitivos a productos Allen-Bradley® similares.
  • Integrated Architecture Builder: seleccione hardware y genere listas de materiales para proyectos.
  • Motion Analyzer— dimensione y seleccione apropiadamente motores y variadores para su aplicación.
  • ProposalWorks: cree propuestas y presupuestos completos.

Otros recursos



Aplicaciones

Nuestros controladores ControlLogix® ofrecen la memoria, velocidad y capacidades de procesamiento para cumplir con las demandas de aplicaciones de plantas básicas hasta procesos de alta demanda y aplicaciones de movimiento.

  • Generación de alimentación y energía
  • Alimentos y bebidas — Lácteos
  • Minería y metales
  • Naval
  • Pulpa y papel
  • Aplicaciones ferroviarias/subterráneas y en vehículo
  • Agua/Aguas residuales

Para aplicaciones de procesos, estos controladores:

  • ofrecen una capacidad mejorada, lo que le permite ejecutar más estrategias de control en cada tarea
  • mejoran significativamente la cantidad de información que se puede intercambiar entre las capas de control y de supervisión
  • ofrecen una mejora importante en el rendimiento de las aplicaciones de control de redundancia

Para aplicaciones de movimiento, estos controladores:

  • proporcionan comandos de movimientos de alta velocidad y ejecución de planificador de trayectoria del eje para aplicaciones de movimiento complejas y de alto rendimiento
  • están optimizados para el control de variadores de movimiento de alto rendimiento en interfaces EtherNet/IP™ o Sercos™.
  • admiten hasta 100 ejes de movimiento integrado

Para aplicaciones discretas, estos controladores:

  • mejoran significativamente los tiempos de escán del controlador con el uso de una CPU de doble núcleo más rápido
  • ofrecen tasas de comunicación mejoradas
  • proporcionan carga cruzada más rápida para sistemas redundantes

Casos prácticos de controladores programables: vea nuestro sitio de casos prácticos para descubrir cómo los clientes han aplicado productos de controladores programables Allen-Bradley® en sus aplicaciones.