Sistemas de control ControlLogix

Nuestros sistemas de controladores ControlLogix® usan un motor de control común con un entorno de implementación común para proporcionar alto rendimiento en un entorno fácil de usar. La estrecha integración entre el software de programación, el controlador y los módulos de E/S reduce el tiempo de desarrollo y el costo en la puesta en marcha y durante la operación normal. Puede realizar control estándar y de seguridad en el mismo chasis en un sistema verdaderamente integrado. Aproveche la gran disponibilidad y las capacidades de ambientes difíciles para cumplir con las necesidades de su aplicación.

Controladores ControlLogix 5580 Boletín 1756

Controladores ControlLogix 5580

Nuestros controladores ControlLogix® 5580 ofrecen mayor rendimiento, capacidad, productividad y seguridad para ayudar a satisfacer las demandas crecientes de máquinas y equipos inteligentes para la fabricación. Todos los controladores ControlLogix 5580 usan el entorno de diseño Studio 5000®como el marco estándar para la optimización de la productividad y reducción del tiempo de puesta en marcha. Este marco administra el movimiento integrado en EtherNet/IP para aplicaciones de movimiento a alta velocidad y soluciones de seguridad SIL2/PLd y SIL3/PLe. Estos controladores son ideales para aplicaciones que requieren comunicaciones de alto rendimiento, E/S y control de movimiento para 256 ejes como máximo.


Controladores ControlLogix 5570 Boletín 1756

Controladores ControlLogix 5570

Nuestros controladores ControlLogix® 5570 están disponibles en modelos estándar, de seguridad, temperatura extrema y On-Machine que son adecuados para aplicaciones de procesos, movimiento, discreción y alta disponibilidad. Como parte de nuestro sistema Integrated Architecture™, estos controladores usan el &entorno de diseño™ de la ingeniería de automatización Studio 5000 y protocolos de red comunes. Estos controladores de alto rendimiento proporcionan un motor de control común con un ambiente de desarrollo común para todas las disciplinas de control.


Módulos ControlLogix basados en chasis Boletín 1756

Módulos ControlLogix 1756

Nuestros módulos basados en chasis ControlLogix® Boletín 1756 brindan una amplia gama de módulos de cálculos, de control de movimiento, de E/S especiales, digitales, digitales de diagnóstico y analógicos para satisfacer las necesidades de sus aplicaciones. Puede usar cualquiera de los módulos basados en chasis en el chasis local de un controlador ControlLogix o en un chasis vinculado a un controlador ControlLogix en redes ControlNet™ o EtherNet/IP™.