Controladores CompactLogix 5480

Nuestros controladores CompactLogix™ 5480 Boletín 5069 son controladores en tiempo real, que ejecutan Windows 10 IoT Enterprise en paralelo con la máquina de control Logix. Nuestro CompactLogix 5480 utiliza la misma máquina de control rediseñada que se implementó en los controladores ControlLogix® 5580 y CompactLogix 5380. Esta línea de controladores Logix admite la incorporación de aplicaciones de Windows, como analítica, recolección de datos y cómputos predictivos. La capacidad de recolectar datos y tomar decisiones en la máquina sirve de apoyo para The Connected Enterprise y beneficia a los usuarios finales y fabricantes originales de equipos.

Controladores CompactLogix 5480 5069
  • Descripción general
  • Novedades
  • Selección de productos
  • Especificaciones
  • Documentación
  • Recursos

Características

  • Proporcionan un controlador en tiempo real basado en Logix que ejecuta una instancia de Windows 10 IoT Enterprise.
  • Compatibles en Studio 5000 Logix Designer® versión 32.
  • Es ideal para aplicaciones de tamaño mediano y grande que exigen un alto control de rendimiento y capacidad de procesamiento de datos.
  • Habilita las topologías lineal y de anillo a nivel de dispositivos, control de movimiento y E/S de alta velocidad.
  • Incluye tres puertos Ethernet/IP GbE que habilitan una comunicación a alta velocidad, E/S y control de movimiento (dos configurables y compatibles con dirección IP doble o anillo a nivel de dispositivos).
  • Incluye un puerto Ethernet GbE como una interface de redes de comunicación exclusiva de SO comercial.
  • Admite hasta 31 módulos locales Compact I/O™ Boletín 5069.
  • Ofrece funciones de seguridad con características mejoradas, que incluyen el firmware del controlador firmado digitalmente, la detección de cambios basada en controladores y un registro de control de acceso basado en funciones a rutinas e instrucciones add-on.
  • Permite a los usuarios implementar Windows 10 basado en las aplicaciones prediseñadas o personalizadas y, al mismo tiempo, estar integrado con el control Logix en tiempo real.
  • Incluye DisplayPort integrado para una conectividad de monitor industrial de alta definición.
  • Incluye dos puertos USB 3.0 para periférico del SO y capacidad ampliada de almacenamiento de datos.

Comparación de productos

CompactLogix 5480 
Números de catálogo
Logix
Memoria
Nodo
Cuenta
E/S
Expansión
Movimiento
Física
Eje
5069-L430ERMW​ 3 MB 60 31 16
5069-L450ERMW 5 MB 120 31 24
5069-L4100ERMW 10 MB 180 31 32
5069-L4200ERMW​
(anteriormente 5069-L46ERMW)
20 MB 250+ 31 150

Cuatro elementos del catálogo nuevos agregados para ofrecer más soluciones de computación personalizadas

Cuatro nuevos números de catálogo para nuestro controlador CompactLogix 5480 que les permiten a los clientes escalar el conteo de nodos, la memoria y los ejes de movimiento, para obtener una solución de computación verdaderamente personalizada. La nueva oferta de productos también presenta soluciones para un amplio rango de presupuestos.

  • Los tamaños de memoria de Logix ahora van de 3 MB a 20 MB
  • El conteo de nodos ahora va desde 60 a +250
  • El conteo de ejes físicos de movimiento ahora va desde 16 a 150
  • ¡Todos los números de catálogo todavía ofrecen el mejor rendimiento de computación y capacidades de software incorporadas como antes!

Certificaciones

  • CE
  • c-UL-us
  • EAC
  • EtherNet/IP
  • KC
  • RCM

Certificaciones de productos

Las certificaciones se aplican cuando se indica en los productos. Consulte las declaraciones de cumplimiento normativo, los certificados y otros detalles de homologación en nuestro sitio deHomologación de productos.

¿No encuentra lo que necesita?

Visite Literature Library donde puede buscar publicaciones técnicas y comerciales adicionales en más idiomas.

Certificaciones de productos

Las certificaciones se aplican cuando se indica en los productos. Consulte las declaraciones de cumplimiento normativo, los certificados y otros detalles de homologación en nuestro sitio deHomologación de productos.

Herramientas de configuración y selección

  • CrossWorks: convierta números de catálogo competitivos a productos similares de Allen-Bradley®.
  • Integrated Architecture Builder: seleccione hardware y genere listas de materiales para proyectos.
  • Motion Analyzer: dimensione y seleccione apropiadamente motores y variadores para su aplicación.
  • ProposalWorks: cree presupuestos y propuestas completos.

Otros recursos