Controladores CompactLogix 5380

Nuestros controladores CompactLogix™ 5380 ofrecen mayor rendimiento, capacidad, productividad y seguridad para ayudar a satisfacer las demandas crecientes de máquinas y equipos inteligentes para la fabricación. Todos los controladores CompactLogix 5380 usan un entorno de diseño común Studio 5000® como marco estándar. Este entorno optimiza la productividad, reduce el tiempo de puesta en marcha y administra el movimiento integrado en EtherNet/IP para aplicaciones de movimiento a alta velocidad y soluciones de seguridad SIL2/PLd. Estos controladores son ideales para aplicaciones que requieren comunicaciones de alto rendimiento, E/S y control de movimiento para 32 ejes como máximo.

Controladores CompactLogix 5380 Boletín 5069
  • Descripción general
  • Selección de productos
  • Especificaciones
  • Software
  • Documentación
  • Recursos
  • Aplicaciones

Características

  • Ideales para aplicaciones pequeñas y medianas que requieren conteos bajos de puntos de E/S y movimiento de ejes
  • Habilitan las topologías lineal y de anillo a nivel de dispositivos, control de movimiento y E/S de alta velocidad.
  • Ofrecen un puerto Ethernet incorporado de 1 GB que permite las comunicaciones de alta velocidad, las E/S y el control de movimiento.
  • Incluyen puertos configurables dobles que admiten dirección IP doble.
  • Proporcionan diagnóstico y resolución de problemas mejorados.
  • Ofrecen funciones de controlador optimizadas para un máximo rendimiento del sistema.
  • Ofrecen funciones de seguridad mejoradas, que incluyen el firmware del controlador firmado digitalmente, la detección de cambios basada en controladores y el control de acceso basado en funciones e inicio de sesión a rutinas e instrucciones add-on.
  • Admiten hasta 31 módulos Compact I/O™ Boletín 5069.
  • Ofrecen movimiento integrado en EtherNet/IP hasta 32 ejes.
  • Brindan un amplio rango de opciones de memoria de 0.6 a 10 MB.

Controladores de seguridad Compact GuardLogix 5380

  • Logran SIL2/PLd con una arquitectura básica.
  • Ofrecen opciones de memoria estándar que van de 0.6 MB a 10 MB.
  • Ofrecen opciones de memoria de seguridad que van de 0.3 MB a 5 MB.
  • Ofrecen opciones de comunicación de hasta 180 nodos de EtherNet/IP.
  • Ofrecen opciones de revestimiento de conformación para ambientes difíciles.
  • Brindan controlador/software/red únicos para control de seguridad y estándar.
  • Incluyen seguridad combinada y E/S estándar.
  • Ofrecen funciones de seguridad conectadas en red con movimiento y los siguientes variadores: Servovariadores Kinetix® 5700 ERS4, variadores PowerFlex® 755 v14 y variadores PowerFlex® 755T v2.

Información adicional

  • Nuestras soluciones Integrated Architecture proporcionan la base para impulsar la optimización a nivel de toda la planta de manera eficiente y eficaz, lo que le permite responder competitivamente a la economía y a los cambios en la demanda del consumidor.
  • Los fabricantes de máquinas pueden obtener una gama completa de soluciones de control de máquinas, desde componentes rentables hasta sistemas altamente integrados.
  • Nuestro sistema de arquitectura de rango medio incluye una serie de controladores pequeños que amplían la aplicación Integrated Architecture. Esto le ofrece una plataforma de control única que incluye el rendimiento y la conectividad que necesita en toda su empresa.
  • Si ya es un usuario de los controladores SLC 500, CompactLogix 1768-L4x o CompactLogix 1769-L3x , contacte a su oficina de ventas local o distribuidor para enterarse de cómo puede facilitar la migración de ciertos controladores CompactLogix.

Certificaciones

  • ATEX
  • CE
  • c-UL-us
  • EtherNet/IP
  • IECEx
  • KC
  • RCM
  • TUV Rheinland
  • UL Listed

Certificaciones de productos

Las certificaciones se aplican cuando se indica en los productos. Consulte las declaraciones de cumplimiento normativo, los certificados y otros detalles de homologación en nuestro sitio deHomologación de productos.

Use el la aplicación Studio 5000 Logix Designer de Rockwell Software® para diseñar y configurar su sistema CompactLogix con los controladores 5380.

Los controladores y los módulos que selecciona, junto con su configuración de red, determinan qué paquetes de software adicionales necesita para configurar y programar su sistema. El software adicional requerido puede incluir el software de configuración RSNetWorx y el software de comunicación RSLinx.

Para verificar la compatibilidad, visite el Centro de compatibilidad y descarga de productos.

Más información

Hay disponibles productos de software adicionales de Rockwell Software.

¿No encuentra lo que necesita?

Visite Literature Library donde puede buscar publicaciones técnicas y comerciales adicionales en más idiomas.

Certificaciones de productos

Las certificaciones se aplican cuando se indica en los productos. Consulte las declaraciones de cumplimiento normativo, los certificados y otros detalles de homologación en nuestro sitio deHomologación de productos.

Herramientas de configuración y selección

Otros recursos

Nuestros controladores CompactLogix 5380 ofrecen la memoria, la velocidad y las capacidades de procesamiento para cumplir con las demandas básicas de aplicaciones de plantas hasta aplicaciones de seguridad, procesos de alto rendimiento y movimiento, como:

  • Envasado en blíster
  • Alimentadores
  • Alimentos y bebidas
  • Etiquetado y envasadoras
  • Empaquetado
  • Petróleo y gas
  • Forma, relleno y sellado verticales
  • Agua/Aguas residuales

Casos prácticos de controladores programables: visite nuestro sitio de casos prácticos para descubrir cómo los clientes utilizaron los controladores programables de Allen-Bradley® en sus aplicaciones.