Controladores CompactLogix 5370 1769

Nuestros controladores CompactLogix™ 5370 Boletín 1769 forman parte del sistema de Integrated Architecture®. Estos controladores tienen seguridad integrada y usan el mismo software de programación, protocolo de red y recursos de información que todos los controladores Logix. Esto ofrece un entorno de desarrollo común para todas las disciplinas de control. Las herramientas y recursos coherentes ayudan a los usuarios a reducir los costos de inversión en ingeniería, facilitar los diagnósticos y la resolución de problemas y acelerar el tiempo de lanzamiento al mercado de aplicaciones pequeñas y medianas.

Controladores programables de automatización CompactLogix 5370 Boletín 1769
  • Descripción general
  • Selección de productos
  • Especificaciones
  • Software
  • Documentación
  • Recursos
  • Aplicaciones

Características

  • Ideales para aplicaciones pequeñas y medianas que requieren conteos bajos de puntos de E/S y movimiento de ejes
  • Brinda soporte para el movimiento integrado en EtherNet/IP™ a fin de lograr una mayor capacidad de escalado.
  • Proporciona soporte para las topologías de red de anillo a nivel de dispositivo (DLR) para ayudar a lograr una resiliencia de red mejorada
  • Elimina la necesidad de baterías de litio con almacenamiento de energía incorporada
  • Incluye una tarjeta Secure Digital (SD) de hasta 2 GB para guardar y restaurar los programas rápidamente
  • Ofrece un factor de formato más pequeño para maximizar el espacio en el gabinete
  • Soporta hasta Kinematics de 2 ejes para una robótica articulada sencilla
  • Ofrece capacidad de socket abierto que permite el soporte de Modbus TCP, además de dispositivos tales como impresoras, lectores de códigos de barras y servidores.
  • Brindan la capacidad de conectarse con opciones de HMI en escala del portafolio de PanelView™ Plus a los terminales gráficos PanelView 800 para obtener funciones simples.
  • Están disponibles con revestimiento de conformación.

Controladores de seguridad Compact GuardLogix®

  • Brindan seguridad y movimiento integrados en un solo controlador.
  • Admiten seguridad integrada hasta SIL 3, PLe CAT 4.

Controladores On-Machine

  • Proporciona controles estándar de movimiento, de seguridad para aplicaciones On-Machine™.
  • Brinda hasta 16 ejes de movimiento integrado en EtherNet/IP.
  • Minimiza el hardware en el gabinete de control con ubicación directamente en la máquina
  • Ayuda a proteger contra el polvo y el agua con protección contra proyecciones de agua con clasificación IP67.
  • Ofrecen control de seguridad integrado hasta SIL 3, PLe, CAT 4 en una versión On-Machine.

Comparación de productos

Series de controladores

Máx. memoria de usuario

Puntos de E/S máx.

Integración de módulos de E/S

Ejes de posicionamiento de movimiento máximo

Características adicionales

5370 L3

3 MB 960 Compact I/O 1769 16

Ofrece características adicionales para ambientes peligrosos en modelo Sin Energía Almacenada (NSE)

5370 L2

1 MB 160 Compact I/O 1769 4

Ofrece fuente de alimentación eléctrica integrada y E/S

Admiten E/S analógicas universales

5370 L1

1 MB 96 POINT I/O 1734 2

Ofrece fuente de alimentación eléctrica integrada y E/S

GuardLogix 5370 compacto

Estándar: 1, 2 o 3 MB

Seguridad: 0.5, 1 o 1.5 MB

960 Compact I/O 1769 4, 8 o 16 Hasta 30 módulos expansores

Información adicional

  • Las soluciones Integrated Architecture de Rockwell Automation® proporcionan la base para impulsar la optimización a nivel de toda la planta de manera eficiente y eficaz, lo que le permite responder de forma competitiva a la economía y a los cambios en la demanda del consumidor.
  • Los fabricantes de máquinas pueden obtener una gama completa de soluciones de control de máquinas, desde componentes rentables hasta sistemas altamente integrados.
  • Vea nuestro video sobre los controladores CompactLogix 5370 para descubrir cómo estos controladores combinan el movimiento integrado en EtherNet/IP, un mejor rendimiento y una capacidad de anillo a nivel de dispositivos para ofrecerle las mejores alternativas para sus aplicaciones específicas.
  • Nuestro sistema de arquitectura de rango medio incluye una serie de controladores pequeños que amplían la aplicación Integrated Architecture. Esto le ofrece una plataforma de control única que incluye el rendimiento y la conectividad que necesita en toda su empresa.
  • Si ya es un usuario de los controladores SLC 500, CompactLogix 1768-L4x o CompactLogix 1769-L3x , contacte a su oficina de ventas local o distribuidor para enterarse de cómo puede facilitar la migración de ciertos controladores CompactLogix.

Certificaciones de productos

Las certificaciones se aplican cuando se indica en los productos. Consulte las declaraciones de cumplimiento normativo, los certificados y otros detalles de homologación en nuestro sitio deHomologación de productos.

Software

Use el el software de programación RSLogix 5000 o el la aplicación Studio 5000 Logix Designer de Rockwell Software® para diseñar y configurar su sistema CompactLogix con los controladores 5370.

Los controladores y los módulos que selecciona, junto con su configuración de red, determinan qué paquetes de software adicionales necesita para configurar y programar su sistema. El software adicional requerido puede incluir el software de configuración RSNetWorx y el software de comunicación RSLinx.

Para verificar la compatibilidad, visite el Centro de compatibilidad y descarga de productos.

Más información

Hay disponibles productos de software adicionales de Rockwell Software.

¿No encuentra lo que necesita?

Visite Literature Library donde puede buscar publicaciones técnicas y comerciales adicionales en más idiomas.

Certificaciones de productos

Las certificaciones se aplican cuando se indica en los productos. Consulte las declaraciones de cumplimiento normativo, los certificados y otros detalles de homologación en nuestro sitio deHomologación de productos.

Herramientas de configuración y selección

  • CrossWorks: convierta números de catálogo competitivos a productos similares de Allen-Bradley®.
  • Integrated Architecture Builder: seleccione hardware y genere listas de materiales para proyectos.
  • Motion Analyzer: dimensione y seleccione apropiadamente motores y variadores para su aplicación.
  • ProposalWorks: cree presupuestos y propuestas completos.

Otros recursos

Aplicaciones

Las aplicaciones típicas de los controladores CompactLogix 5370 L2 y L3 incluyen:

  • Tablas de indexado
  • Máquinas de ensamblaje automático
  • Empaquetado: VFFS y HFFS intermitentes
  • CPW: bobinadores, rebobinadores y cortadoras
  • Montacargas y grúas
  • Equipos modulares de proceso

Las aplicaciones típicas de los controladores L1 CompactLogix 5370 incluyen:

  • Sistemas de transferencia
  • Alimentadores
  • Embaladoras de cajas y elevadores
  • Cuchilla rotativa
  • Correas inteligentes
  • Empaquetado: VFFS y HFFS intermitentes
  • Etiquetado y envasadoras
  • Controles auxiliares

Casos prácticos de controladores programables: visite nuestro sitio de casos prácticos para descubrir cómo los clientes han utilizado los controladores programables de Allen-Bradley® en sus aplicaciones.