Sistemas de control CompactLogix

Nuestros controladores CompactLogix™ y Compact GuardLogix® usan un motor de control común con un entorno de implementación común para proporcionar control de aplicación de alcance medio en un entorno fácil de usar. La estrecha integración entre el software de programación, el controlador y los módulos de E/S reduce el tiempo y costo de implementación en la puesta en marcha durante el funcionamiento normal. Esta homogeneidad brinda la integración rentable de una máquina o aplicación de seguridad a un sistema de control a nivel de toda la planta porque integra las capacidades de seguridad, movimiento, discreción y variadores en un solo controlador.

Controladores programables de automatización CompactLogix 5370 Boletín 1769

Controladores CompactLogix 5370 1769

Nuestros controladores CompactLogix™ 5370 Boletín 1769 forman parte del sistema de Integrated Architecture®. Estos controladores tienen seguridad integrada y usan el mismo software de programación, protocolo de red y recursos de información que todos los controladores Logix. Esto ofrece un entorno de desarrollo común para todas las disciplinas de control. Las herramientas y recursos coherentes ayudan a los usuarios a reducir los costos de inversión en ingeniería, facilitar los diagnósticos y la resolución de problemas y acelerar el tiempo de lanzamiento al mercado de aplicaciones pequeñas y medianas.


Controladores CompactLogix 5380 Boletín 5069

Controladores CompactLogix 5380 5069

Nuestros controladores CompactLogix™ 5380 ofrecen mayor rendimiento, capacidad, productividad y seguridad para ayudar a satisfacer las demandas crecientes de máquinas y equipos inteligentes para la fabricación. Todos los controladores CompactLogix 5380 usan un entorno de diseño común Studio 5000® como marco estándar. Este entorno optimiza la productividad, reduce el tiempo de puesta en marcha y administra el movimiento integrado en EtherNet/IP para aplicaciones de movimiento a alta velocidad y soluciones de seguridad SIL2/PLd. Estos controladores son ideales para aplicaciones que requieren comunicaciones de alto rendimiento, E/S y control de movimiento para 32 ejes como máximo.


Controladores CompactLogix 5480 5069

Controladores CompactLogix 5480 5069

Nuestros controladores CompactLogix™ 5480 Boletín 5069 son controladores en tiempo real, que ejecutan Windows 10 IoT Enterprise en paralelo con la máquina de control Logix. Nuestro CompactLogix 5480 utiliza la misma máquina de control rediseñada que se implementó en los controladores ControlLogix® 5580 y CompactLogix 5380. Esta línea de controladores Logix admite la incorporación de aplicaciones de Windows, como analítica, recolección de datos y cómputos predictivos. La capacidad de recolectar datos y tomar decisiones en la máquina sirve de apoyo para The Connected Enterprise y beneficia a los usuarios finales y fabricantes originales de equipos.


Controladores programables de automatización CompactLogix L4x y L4xS Boletín 1768

Controladores CompactLogix 1768

Los controladores CompactLogix™ y Compact GuardLogix® Boletín 1768 son ideales para aplicaciones de tamaño pequeño y mediano que requieren seguridad, movimiento y/o comunicaciones complejas. Estos controladores ofrecen canales en serie EtherNet/IP™ o ControlNet™ integrados y comunicaciones DeviceNet™ modulares. Son compatibles con hasta 30 módulos de E/S y hasta 16 ejes de movimiento.


Controladores CompactLogix L3x Boletín 1769

Controladores CompactLogix L3x 1769

Nuestros controladores CompactLogix™ L3x Boletín 1769 son ideales para aplicaciones de control de tamaño pequeño y mediano que no requieren funcionalidad de movimiento o seguridad. Estos controladores ofrecen canales en serie, EtherNet/IP™ o ControlNet™ integrados y comunicaciones DeviceNet™ modulares.