Protectores de bajada de voltaje DySC

Nuestros protectores de bajada de voltaje DySC® Boletín 1608 protegen contra bajada de voltaje y cortes momentáneos que representan una cantidad considerable de tiempo improductivo de fabricación y equipo dañado. Estos protectores DySC no requieren baterías, carecen de piezas movibles y requieren mínimo mantenimiento. Son ideales para procesos de fabricación y componentes electrónicos sensibles que requieren una protección contra bajadas con un período de autonomía de hasta cinco segundos.

Protectores de bajada de voltaje DySC Boletín 1608
  • Descripción general
  • Selección de productos
  • Especificaciones
  • Documentación
  • Recursos

Características

  • Impide los daños a equipo eléctrico sensible
  • Ofrece máquina para obtener protección en toda la instalación
  • Incluye una cartera monofásica y trifásica
  • Proporciona un período de autonomía de hasta cinco segundos
  • Protege contra pérdidas de voltaje breves y totales
  • Ecológico

Comparación de productos

Boletín

1608N

1608P

1608M

Tipo

MiniDySC

ProDySC

MegaDySC

Rango de amp.

2 a 6

12 a 50

25 a 50

100/110

200

400 a 2400

Rango de voltaje

120 a 240 VCA

208 a 480 VCA

380 a 480 VCA

Montaje

Riel DIN

Panel

Panel

Suelo

Fase/cableado

Monofásico, L-L y L-N

Trifásico/ 3 y 4 cables

Período de autonomía

Hasta 5 s

Baterías

No se requiere

Envolvente

NEMA Tipo 1

Rango de temperatura de funcionamiento

De 0 a 40 °C (32 a 104 °F)

Información adicional

Certificaciones

  • Los modelos de 2-6 amp. MiniDySC Boletín 1608N son UL recognized, todos los otros modelos de MiniDySC y ProDySC son UL Listed.
  • UL Listed,
  • UL Recognized

Cumplimiento normativo

  • Excede el estándar F47 de SEMI

Certificaciones de productos

Las certificaciones se aplican cuando se indica en los productos. Consulte las declaraciones de cumplimiento normativo, los certificados y otros detalles de homologación en nuestro sitio deHomologación de productos.

¿No encuentra lo que necesita?

Visite Literature Library donde puede buscar publicaciones técnicas y comerciales adicionales en más idiomas.

Certificaciones de productos

Las certificaciones se aplican cuando se indica en los productos. Consulte las declaraciones de cumplimiento normativo, los certificados y otros detalles de homologación en nuestro sitio deHomologación de productos.

Herramientas de configuración y selección

  • CrossWorks: convierta números de catálogo competitivos a productos Allen-Bradley® similares.
  • ProposalWorks: cree propuestas y presupuestos completos.

Otros recursos

  • Knowledgebase: visite nuestro recurso en línea para obtener información técnica, chat y foros de soporte, actualizaciones de software y notificaciones de seguridad de productos.