Fuentes de alimentación ininterrumpida para uso industrial

Las fuentes de alimentación ininterrumpida para uso industrial Boletín 1609-P ofrecen poderosas UPS en línea de doble conversión y alta densidad para el ambiente industrial. Estas unidades se ensamblan generalmente en una configuración de columna y se instalan fuera de un panel de control.

Fuentes de alimentación ininterrumpida para uso industrial 1609-P
  • Descripción general
  • Selección de productos
  • Especificaciones
  • Documentación
  • Recursos

Características

  • Incluye paquetes de baterías intercambiables con el sistema activado
  • Ofrece opciones de conversión a rack
  • Incluye capacidades de administración de red (Ethernet, RS232)
  • Proporciona tiempos de ejecución extendidos
  • Incluye topología en línea de conversión doble
  • Ofrece un rango de alimentación de 3 a 10 kVA para ambas aplicaciones con 208/230V
  • Ofrece un rango de alimentación eléctrica de 3 kVA para aplicaciones de 120 V

Certificaciones

  • Certificación de CSA - Archivo N.º LR1234
  • UL Listed - Archivo Nº E190749; guía Nº YEDU

Cumplimiento normativo

  • CE
  • CSA C22.2, Nº 107
  • FCC
  • UL 1778

Certificaciones de productos

Las certificaciones se aplican cuando se indica en los productos. Consulte las declaraciones de cumplimiento normativo, los certificados y otros detalles de homologación en nuestro sitio deHomologación de productos.

¿No encuentra lo que necesita?

Visite Literature Library donde puede buscar publicaciones técnicas y comerciales adicionales en más idiomas.

Certificaciones de productos

Las certificaciones se aplican cuando se indica en los productos. Consulte las declaraciones de cumplimiento normativo, los certificados y otros detalles de homologación en nuestro sitio deHomologación de productos.

Herramientas de configuración y selección

  • CrossWorks: convierta números de catálogo competitivos a productos Allen-Bradley® similares.
  • ProposalWorks: cree propuestas y presupuestos completos.

Otros recursos

  • Knowledgebase: visite nuestro recurso en línea para obtener información técnica, chat y foros de soporte, actualizaciones de software y notificaciones de seguridad de productos.