Fuentes de alimentación ininterrumpida para uso industrial

Las fuentes de alimentación ininterrumpida para uso industrial Boletín 1609-B cuentan con el diseño industrial resistente y el rendimiento de la línea 1609-D, sin las capacidades de conexión en red y de batería expandible. Se pueden montar en rieles DIN o en la parte trasera del panel y pueden soportar temperaturas de hasta 50 °C (122 °F) con una batería opcional.

Fuentes de alimentación ininterrumpida para uso industrial Boletín 1609-B
  • Descripción general
  • Selección de productos
  • Especificaciones
  • Software
  • Documentación
  • Recursos

Características

  • Ofrece capacidades de montaje en riel DIN y panel/piso
  • Proporciona conexiones de entrada/salida cableadas
  • Incluye cables de comunicación remota de encendido/apagado y contacto seco E/S integrados
  • Ofrece capacidad para comunicación por USB

Certificaciones

  • CE
  • C-Tick
  • cULus Listed - Archivo N.º E190749; Guía N.º YEDU/YEDU7

Cumplimiento normativo

  • CSA C22.2, Nº 107.3
  • EN 62040-1/62040-2
  • FCC
  • UL 1778

Certificaciones de productos

Las certificaciones se aplican cuando se indica en los productos. Consulte las declaraciones de cumplimiento normativo, los certificados y otros detalles de homologación en nuestro sitio deHomologación de productos.

Software

Use nuestro software Gestión 1609 UPS para programar sus productos de la fuente de alimentación ininterrumpida para uso industrial.

Más información

Hay disponibles productos de software adicionales de Rockwell Software.

¿No encuentra lo que necesita?

Visite Literature Library donde puede buscar publicaciones técnicas y comerciales adicionales en más idiomas.

Certificaciones de productos

Las certificaciones se aplican cuando se indica en los productos. Consulte las declaraciones de cumplimiento normativo, los certificados y otros detalles de homologación en nuestro sitio deHomologación de productos.

Herramientas de configuración y selección

  • CrossWorks: convierta números de catálogo competitivos a productos Allen-Bradley® similares.
  • ProposalWorks: cree propuestas y presupuestos completos.

Otros recursos

  • Knowledgebase: visite nuestro recurso en línea para obtener información técnica, chat y foros de soporte, actualizaciones de software y notificaciones de seguridad de productos.